It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Dispositivos compatíveis

Os dispositivos ligados ao Modbus devem ser do mesmo tipo de ligação, por exemplo, um Flygt APP 411 não pode ser ligado ao mesmo CCD 401 que um Flygt DCM 711. É possível adicionar dispositivos que estão ligados diretamente ao gateway. Ou seja, entrada analógica e entrada/saída digital. Para alguns tipos de dispositivos, podem ser adicionados vários dispositivos desse tipo.

Os dispositivos que não estão na lista de dispositivos compatíveis podem ser adicionados como Dispositivos Personalizados . 

Dispositivos de E/S

O utilizador pode escolher qualquer sensor analógico (4-20 mA) ou qualquer sensor digital e ligar-se directamente ao CCD 401. Os dispositivos de E/S ligam-se ao CCD 401 através dos condutores de sinal. Este tipo de sensor é considerado como um dispositivo no Secure Connect.

Dispositivo Número máximo de dispositivos ligados por gateway
Entrada analógica 2
Entrada Digital 4
Saída Digital 2

Dispositivos com outros tipos de conetividade

DispositivoNúmero máximo de dispositivos para cada estação
Xylem optimyze10
ATU1
Kit de inspeção remota1

Dispositivos com uma ligação ao gateway CCD

Abaixo está uma lista de dispositivos com uma ligação de gateway CCD listando o seu tipo de ligação e o número máximo de dispositivos ligados por gateway.  

Nota – É possível recuperar dados de mais do que um dispositivo num sistema, mesmo se o número máximo de dispositivos ligados for um:

  • O sistema Concertor XPC inclui uma APP 411 e até três FPG 414. Quando a APP 411 é ligada ao modem, o Secure Connect obtém os dados de todos os dispositivos do sistema é ligado ao modem, o Secure Connect obtém os dados de todos os dispositivos do sistema.
  • O sistema ADC do misturador adaptativo inclui uma APP 412 e até sete FPG 415. Quando a APP 412 é ligada ao modem, o Secure Connect obtém os dados de todos os dispositivos do sistema é ligado ao modem, o Secure Connect obtém os dados de todos os dispositivos do sistema.
Dispositivo Ligação Número máximo de dispositivos ligados por gateway Unidades suportadas
Evoqua ATG UV RS-485 ou Ethernet RS-485: 8
Ethernet - Flygt CCD 401: 4
Métrica
Piscina compacta Evoqua DEPOLOX Ethernet 4 Métrica
Flygt APP 411 RS-485 ou Ethernet 1
Suporta até 4 bombas
Métrica, USCS e Imperial
Flygt APP 412 RS-485 ou Ethernet 1
Suporta até 8 máquinas
Métrica
Flygt APP 521
Flygt APP 541
RS-232 1 Métrica
Flygt DCM 711 RS-485 ou Ethernet 1 Métrica
Flygt FGC 313/323 RS-232 1 Métrica
Flygt FGC 401/411/421 RS-232 e RS-485 1 Métrica
Flygt FPG 411/412
Flygt FPG 413/414/415
RS-485 ou Ethernet RS-485: 8
Ethernet: 4
Métrica
Flygt Magflux RS-485 8 Métrica
Flygt MAS 711 RS-485 8 Métrica
Flygt MAS 801 RS-485 4 Métrica, USCS e Imperial
Flygt MyConnect RS-232 e RS-485 1
Suporta até 2 bombas
Métrica
Gateway do Flygt SmartRun RS-232 e RS-485 1
Suporta até 3 bombas.
Métrica
Flygt SRC 311 RS-485 8 Métrica, USCS e Imperial
Flygt PS 200 RS-485 ou Ethernet RS-485: 8
Ethernet: 4
Métrica
Flygt PS 220 RS-485 ou Ethernet RS-485: 8
Ethernet: 4
Métrica
Godwin PV102P RS-485 8 Métrica
Aquecedor móvel Lowara EPX Plus RS-485 1 Métrica
Lowara Hydrovar HVL RS-485 8 Métrica
Lowara Hydrovar X RS-485 4 Métrica
PSMEGA 2 RS-485 1 Métrica
Monitor de pressão digital Sanitaire Ethernet 1 Métrica
Sanitaire Taron RS-485 ou Ethernet 1 Métrica
Sanitaire TurboLIGHT RS-485 ou Ethernet 1 Métrica
Sanitaire TurboMAX de núcleo duplo RS-485 1 Métrica
Sanitaire TurboMAX de núcleo único RS-485 1 Métrica
SENECA Z-8AI RS-485 8 Métrica
SENECA Z-D-IN
SENECA Z-10-D-IN
RS-485 8 Métrica
Wedeco EcoTouch RS-485 1 Métrica
Xylem Aquavar IPC RS-485 4 Métrica
Xylem XAM 912 RS-485 ou Ethernet 1
(Suporte para sistema Nexicon até 4 bombas, 2 módulos de E/S e 1 módulo de sonda. Os módulos de bomba suportados são bomba padrão, Dirigo e VFD)
Métrica, USCS e Imperial
Xylem XCU 411 RS-485 ou Ethernet RS-485: 8
Ethernet: 4
Métrica