It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Residencial

Melhorar a qualidade da vida diária

As áreas ondem predominam habitações são definidas como áreas residenciais, por oposição a áreas industriais e comerciais. Podem ser habitações móveis ou complexos habitacionais de uma ou várias famílias. Independentemente do tipo de área residencial, a água residual tem de ser transportada e recolhida de alguma forma. Consoante as habitações estejam localizadas em áreas urbanas ou rurais, sejam casas de férias, habitações permanentes ou de outro tipo, são possíveis diferentes soluções. Podem ser estações de tratamento privadas individuais ou diferentes tipos de sistemas de recolha que transportam a água residual para uma estação de tratamento de maiores dimensões.

Independentemente do sistema, os residentes dependem de produtos fiáveis e de um sistema de bombagem de boa conceção, para garantir que a água residual é eliminada de forma segura, sem prejudicar as condições de vida ou o ambiente e com custos mínimos para o proprietário da residência.

Residencial Águas residuais
Residencial Drenagem
Edifícios residenciais HVAC
Residencial Pressão de água
Edifícios residenciais Sistemas de água quente