Úgy néz ki, az országa United States, de az aktuálisan kiválasztott weboldal Hungary. Kíván oldalt váltani?

Igen, kérem. Nem. Maradok a jelenlegi oldalon.

Xylem Vue Secure Connect eszköz GYIK

Általános eszközkérdések

Egyedi eszközök esetén lásd:Hogyan kell egyedi eszköztípust hozzáadni?

  1. Lépjen azÁllomások pontra.
  2. Válassza ki azt az állomást, ahová az eszközt hozzá szeretné adni.
  3. Lépjen azEszközökre.
  4. Kattintson az Eszközhozzáadásagombra.
  5. Válassza ki a hozzáadni kívánt eszközt.
  6. Töltse ki az összes kötelező mezőt, majd kattintson az Eszközhozzáadása gombra.

Az eszköz most hozzáadásra került a Secure Connect rendszerhez.

Ez a most támogatott eszközök listája, de ne feledje, hogy a Secure Connect folyamatosan új eszközöket ad hozzá. A legfrissebb listát a Kompatibilis eszközök oldalon találja.

Megjegyzés: A kompatibilis eszközök listáján nem szereplő eszközök egyéni eszközként vehetők fel.

  1. Lépjen az Állomások pontra.
  2. Válassza ki az állomást.
  3. Lépjen az Eszközökre.
  4. Válasszon ki egy eszközt.
  5. Kattintson a Törlés gombra.
  6. A Secure Connect törli az eszközt.

Ha egy felhasználó töröl egy eszközt, az eszközhöz kapcsolódó összes adat véglegesen elveszik. A törlés tartalmazza az aktív riasztásokat és a riasztási előzményeket.

Ha egy felhasználó módosítja egy eszköz kommunikációs kapcsolatát, nem vesznek el adatok.

A kompatibilis eszközök listáján nem szereplő eszközök egyéni eszközként vehetők fel.

  • APP 411
  • Digitális kimenet
  • EcoTouch
  • FGC 313/323
  • FGC 401/411/421
  • Hydrovar HVL
  • Nexikon (távoli üzemmód a HMI-ben)
  • PS 220

Egyéni eszközök

  1. Lépjen az Admin > Eszköztípusok > Hozzáadás lehetőségre.
  2. Adja meg az eszköz típusát.

A következő paraméterekre van szükség:

TulajdonságokLeírás
NévAz eszköztípus neve
GéptípusAz eszközhöz csatlakoztatott gép típusa
MotortípusAz eszközhöz csatlakoztatott gép motorjának a típusa

 

További információkért lásd: Milyen adatmodell és adatforrás tartozik egy egyedi eszköztípushoz?

  1. Lépjen az Adminisztrálás > Eszköztípusok menüpontra.
  2. Válassza ki az eszköztípust.
  3. Lépjen az Adatpontok > Adatpont hozzáadása pontra.
  4. Adja meg az adattípust.
    a) A dinamikus vagy statikus adattípus kiválasztása esetén.
    1. Állítsa be az 1. kategóriát
    2. Válassza ki a 2. alkategóriát
    3. Állítsa be a Célértéket
    4. Lépjen a Forrás lapra
    5. Az adatforrás beállítása
    6. Lépjen az Egység és méretarány lapra
    7. Állítsa be az adat skálázását

Válassza ki a mértékegységet.

Ha az Állapot kategória és a Futás alkategória van kiválasztva, hagyja üresen az Azonosító utótag nevét, hogy a szivattyú megjelenjen az állomásmodellben.
Ha egyik kategória sem felel meg mindkét adatpontnak, válassza ki a Más a kategória legördülő menüben, majd vegyen fel egy Részletes név.

b) A riasztás adattípus kiválasztása esetén.

  1. Az aktiválási szint beállítása
  2. Riasztási prioritás beállítása
  3. Állítsa be a Célértéket
  4. Adjon meg egy Részletes nevet . Kötelező megadni a részletes nevet
  5. Menjen a Forrás lapra
  6. Az adatforrás beállítása

5. Kattintson a Mentés gombra

1 Az adatpont kategóriája leírja az adatpont által tükrözött adat típusát
2 Az alkategória a kategória finomítása

  1. Lépjen az Admin > Eszköztípusok lehetőségre.
  2. Válasszon egyedi eszköztípust.
  3. Nyissa meg az Adatpontok lapot.
  4. Keresse meg azt az adatpontot, amely az elhelyezés megváltoztatására szolgál.
  5. Kattintson és tartsa lenyomva az ikont az adatpont új helyre húzásához.

A Secure Connect megváltoztatja az adatpontok sorrendjét az Élő adatokban.

Adatmodell

Az adatok helyes megjelenítéséhez pontosan meg kell határozni az adatpontokat a Secure Connect rendszerhez.

ParaméterLeírás
Dinamikus adatokÉlő adatok a készülékről, például a vízszint vagy a bemeneti áramerősség. Ez az adat az Élő adatok oldalon látható.
Statikus adatokStatikus adatok, például a sorozatszám vagy a szoftververzió.  Ezek az adatok a Eszköz beállításai oldalon jelennek meg.
RiasztásokAz eszköztől érkező riasztások
KategóriaAz adatpontból kiolvasott adatok, például fordulatszám, szint vagy teljesítmény
AlkategóriaAz adatok típusa, például maximum, referencia vagy bemeneti
CélAz adatok forrása, például az eszköz, egy gép vagy a eszköz egyik bemenete


A következő táblázat példákat mutat a különböző adatpontokhoz tartozó konfigurációkra.

AdatpontParaméterÉrték
Szivattyú üzemelAdat típusaDinamikus adatok
KategóriaStátusz
AlkategóriaJelenlegi szint
CélSzivattyú
Magas szint riasztásAdat típusaRiasztás
KategóriaSzint
AlkategóriaMagas
CélBemenet

 

Adatforrás

Az adatforrás hat szám, amelyek a Modbus-objektum típusát és helyét jelölik. Az első szám az objektumtípus jelzi.

SzámObjektumtípus
0Tekercs
1Diszkrét bemenet
3Bemeneti regiszter
4'Holding' regiszter

 

A fennmaradó öt szám 1 és 65 535 közötti helyet jelöl. Ha a hely ötnél kevesebb számot tartalmaz, akkor a hely elé nullák kerülnek, így az adatforrás összesen hat számot tartalmaz. Ha az adatforrás egy egyedi bit, az adatforrás a regiszter:bit formátumot használja, ahol a bit helye egy 0 és 15 közötti szám. Például a 400102:0 a 102-es tároló regiszter 0. pozíciójában lévő bit.

  1. Lépjen azAdmin > Eszköztípusok lehetőségre.
  2. Válasszon eszköztípust.
  3. Nyissa meg az Adatpontok lapot.
  4. Kattintson az Adatponthozzáadásagombra.
  5. Lépjen aForráslapra.
  6. Gépelje be a Modbus regisztert, majd a kettőspontot.
    A Méret és a Rendelés mező automatikusan BITMASK_16_BIT értékre van állítva.
  7. A kettőspont után írja be a leolvasandó bitet vagy bittartományt. Használjon kötőjelet a tartomány megjelöléséhez.
  8. Kattintson a Mentés elemre.

A Secure Connect hozzáadja az új adatpontot.

Adjon hozzá :X-et a regiszterhez, hogy megkapja az X bitet, például :1-et az 1. bithez. A Secure Connect ezt a formátumot bitmaszkként ismeri fel.

Igen, a Nedves aknák lapon hozzáadhatja az összes, az eszközéhez szükséges cellát. Ezután minden kúthoz hozzárendelhet szivattyúkat és gépeket. Az állomásmodell nem érhető el olyan állomásokhoz, amelyek egynél több nedves aknával rendelkeznek.

Adatpont létrehozásakor állítsa a kategóriát Státusz értékre. A Felsorolás lapon mostantól hozzáadhatja az értékeket és a hozzájuk tartozó neveket.

ATU

Lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal vagy az értékesítési kapcsolattartóval.

  1. Csatlakoztassa az ATU-hoz az OPTWin szoftverrel.
  2. Kattintson a Hardver meghatározása lehetőségre.
  3. A Modbus alatt kattintson az Ugrás gombra.
  4. A Kimeneti leképezés mezőben keresse meg a megfelelő porttípus és funkciókód Modbus címét. 

Példa:

A példában a digitális bemenetek Modbus alapcíme 3000-re van állítva. Az analóg bemenetek Modbus alapcíme 10000-re van állítva.

Keresse meg a megfelelő porttípus és funkciókód Modbus címét.

  1. Adjon hozzá 1-et a címhez.
  2. Ha a cím most már egy négyjegyű szám, kategorizálja a 0-t a cím kezdetéhez.
  3. Kapcsolja össze a funkciókód számát a cím kezdetével. Mindegyik funkciókód egy számjegyhez kapcsolódik a következő módon.
FunkciókódSzámjegy
Tekercsek0
Státusz1
Bemenet3
Tárolás4


Kapcsolódó GYIK: Hogyan lehet megtalálni a Modbus alapszámokat az OPTWin-ben?

1. példa:

  1. Modbus cím: 2000
    Funkciókód: Tárolás
  2. Adjon hozzá 1-et a címhez: 2001
  3. A cím négy számjegyből áll. 0 kategorizálása a cím kezdetéhez: 02001
  4. Kapcsolja össze a funkciókód számát a cím kezdetével: 402001

A Modbus szám 402001 .

2. példa:

  1. Modbus cím: 15000
    Funkciókód: Bemenet
  2. Adjon hozzá 1-et a címhez: 15001
  3. A cím öt számjegyből áll. Nincs szükség a 0 összefűzésére.
  4. Kapcsolja össze a funkciókód számát a cím kezdetével: 315001

A Modbus szám 315001 .

Aquavar

  1. Lépjen az Állomások pontra.
  2. Válasszon egy Aquavar eszközzel rendelkező állomást.
  3. Lépjen az Eszközökre, és kattintson az Aqauvar eszközre.
  4. Kattintson a Szerkesztés gombra.
  5. Az Eszközadatok részben lépjen az Értékadatok értelmezése részre, és módosítsa a nyomásegységet barra vagy psi értékre.
  6. Kattintson a Mentés elemre.

EcoTouch

Az EcoTouch 24 lámpát támogat.

MyConnect

A Secure Connect csak akkor támogatja az olvasást, ha a MyConnect beállítása l/s, és az egységben jelenik meg.

Nexicon

  1. Lépjen az Állomások pontra.
  2. Válassza ki az állomást.
  3. Lépjen az Eszközökre.
  4. Válassza ki az XAM 912 eszközt.
  5. Menjen a Riasztási konfiguráció fülre .
  6. A vonatkozó riasztáshoz kattintson a Szerkesztés gombra.
  7. Szerkessze a Név mezőt.
  8. Kattintson a Mentés elemre.

Válasz:

  1. Lépjen azÁllomások pontra.
  2. Válassza ki az állomást.
  3. Lépjen azEszközökre.
  4. Válassza ki az XAM 912 elemet, és lépjen a Riasztás konfigurálása lapra.
  5. Válassza ki a konfigurálni kívánt riasztást: 

a. PLC riasztás
b. Analóg érzékelő (Ellenőrizze, hogy analóg érzékelő riasztásként kell-e írni)
c. Digitális érzékelő (Ellenőrizze, hogy digitális érzékelő riasztásként kell-e írni)

Az analóg érzékelőben a felhasználó a következőket teheti: 
a. Adjon meg egy nevet
b. A magas és alacsony érték prioritásának módosítása
c. Az érvénytelen konfiguráció prioritásának módosítása 
d. Leírás hozzáadása

A digitális érzékelőben a felhasználó a következőket teheti: 
a. Adjon meg egy nevet
b. Riasztási prioritás módosítása
c. Leírás hozzáadása

Ha hozzáadja az XAM 912 Nexicon eszközt, akkor van egy mező, amely a szondamodulok száma. 

Ha hozzáadja az XAM 912 Nexicon eszközt, engedélyezheti vagy letilthatja a motorvédelmet az XMP 811-hez csatlakoztatott szivattyúk számára, hogy megkapja a kibővített adatpontokat.

Távoli ellenőrző készlet

  1. Fejezze be a fizikai telepítést, és kapcsolja be az új Xylem Gateway egységet.
  2. Lépjen azEszközökre.
  3. Válassza ki az eszköztípus Távoli ellenőrző készletét.
  4. Kattintson a Csere gombra a jobb felső sarokban.
  5. Töltse ki az új MAC-címet, majd kattintson a cserére.

Engedélyezze a Felszíni törmelékek észlelését a Beállítások → Szolgáltatások menüpontban.

A pillanatképek megtekintéséhez lépjen az Eszközök → Kamera → Képarchívum menüpontra.

Hogyan készítsünk új pillanatképeket:

  1. Lépjen az ÁTTEKINTÉS pontra, kattintson a kamerakártyán lévő három pontra a pillanatkép frissítéséhez.
  2. Lépjen a Kamera menübe, és kattintson a Pillanatkép frissítése lehetőségre.
  3. Lépjen az ESZKÖZÖK → Kamera → Eszközkonfiguráció lehetőségre, és kattintson a Pillanatfelvétel frissítése lehetőségre.