It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Hydro-Jetting für den Schiffbau

Xylem-Pumpen für alle Ihre Anforderungen

Egal, ob Sie in Süßwasser- oder Salzwasseranwendungen arbeiten, eine große Auswahl an Xylems Pumpen mit hoher Förderhöhe kann in Ihrem Schiffbauprojekt eingesetzt werden. 

Xylem empfiehlt die Verwendung von zwei Pumpen in Strahlprojekten. So kann eine Zubringerpumpe für den Antrieb des tauchfähigen Düsenkopfes benutzt werden, mit dem vor dem Einfüllen des Betons die Wände gereinigt werden. Das Zweipumpenverfahren von Xylem eliminiert den Reibungsverlust auf der Saugseite, um so viel Druck wie möglich für die Verwendung in der Säule zu ermöglichen. 

Zuverlässige Produkte, eine umfassende Support-Organisation und flexible Mietangebote sind drei Säulen von Xylem, die seit vielen Jahrzehnten für Sicherheit sorgen. 

Mit Xylem werden Sie: 

  • Wir haben die richtige Ausrüstung für Ihren Einsatzzweck. In Hinblick auf ein breites Portfolio an Pumpen und Ausrüstung für die Wasserwirtschaft bietet niemand eine größere Auswahl als Xylem. Wir bieten auch Mietausrüstung. 
  • Wir haben ein zuverlässiges System, das funktioniert. Da wir unsere eigene Ausrüstung entwickeln und bauen, verstehen wir, wie sie am besten funktioniert, und erstellen Systeme, die die Ausrüstung an die Bedürfnisse Ihrer Branche anpassen. 
  • Wir haben ein Support-Team, das sich Ihrer Sicherheit und Ihrem Erfolg verpflichtet fühlt. Das erfahrene Team von Xylem liefert schlüsselfertige Lösungen. Wir sind bei jedem Schritt Ihres Prozesses dabei. 

Ein Partner wie Xylem verfügt über umfassende Erfahrung mit Strahlprojekten und einer Reihe von Produkten für alle Ihre Bedürfnisse. 

Xylem ist ein zuverlässiger Partner in Ihrem Jetting-Projekt 

Wenden Sie sich an Xylem, um die Produkte und die Unterstützung zu erhalten, die Sie für Ihre Strahlprojekte und mehr benötigen. Xylem bietet: 

  • Eine Reihe von Tauchpumpen von kompakten, tragbaren Einheiten für kleinere Entwässerungsaufgaben bis zu größeren Entleerungspumpen für eine Vielfalt von Anwendungen, bei denen Korrosion und abrasive Bedingungen vorliegen. 
  • Vollautomatische Diesel-, Elektromotor-, oder Erdgas-betriebene trockensaugende Pumpen zur Bearbeitung von Feststoffen bei hohe Volumina und Förderhöhen. 
  • Eine große Vielfalt an hydraulischen Tauchpumpen für allgemeine Arbeiten in Entwässerungs-, Umgehungs-, Ableitungs- und Schlammanwendungen. 
  • Eine umfassende Reihe an Pumpen und Zubehörteilen zur Miete, mit weltweit über 20.000 tragbaren Pumpen und zugehöriger Ausrüstung. 
  • Rohre, Armaturen und alle anderen Zubehörteile aus einer Hand. 

Xylems globale Unterstützung ist auf dem Markt unangefochten. Ob Sie Ersatzteile, Mietprodukte, werksseitige Garantiebewertungen oder Produktschulungen benötigen, Sie können sich auf uns verlassen.