It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Ballastwasseraufbereitung

Stabilisieren von Meeresökosystemen

Seit mehr als einem Jahrhundert nutzen Schiffe Wasser als Ballast, um Stabilität zu gewährleisten, was Ballastwasser für eine sichere und effiziente Schifffahrt unerlässlich macht. Ballastwasser beinhaltet jedoch eine große Anzahl von Wasserlebewesen, einschließlich Mikroben, Bakterien, kleiner wirbelloser Tiere und Algen sowie die Zysten, Larven und Eier größerer Arten. Wenn diese Organismen mit dem Ballastwasser in neue Umgebungen entlassen werden, gelten sie als invasive Wasserlebewesen (aquatic invasive species, AIS). Die Einführung invasiver Arten kann das lokale Meeresökosystem zerstören und zu einem Verlust der Biodiversität und sogar zum Aussterben heimischer Arten führen. 

AIS sind nicht nur für das Ökosystem gefährlich. Es wird angenommen, dass Krankheitserreger, die in Ballastwasser transportiert werden, einige Cholera-Ausbrüche verursacht haben, die Tausende von Leben kosteten. Zudem scheinen viele giftige Algenblüten mit der Einführung von nicht einheimischen Algenarten durch Ballastwassereinleitungen verbunden zu sein. In Ballastwasser befindliche AIS ist am Zusammenbruch der Fischerei, der Zerstörung von Schalentierregionen und der Vergiftungszustände an Stränden beteiligt. AIS kostet der Weltwirtschaft jährlich Milliarden Dollar. Tatsächlich ist die Ausbreitung invasiver Arten eine der vier größten Bedrohungen für die Weltmeere. 

Xylem kennt die Bedürfnisse der Schifffahrtsbranche. Als Weltführer im Bereich von Systemen für Wasserförderung, Tests und Behandlung kann Xylem auf seine globale Präsenz und ein Netzwerk von Experten und Ingenieuren zurückgreifen, um rund um die Uhr und an jedem Tag der Woche Unterstützung anzubieten, wo und wann diese auch erforderlich sei. Für die Hersteller von Ballastwasser-Aufbereitungssystemen (BWTS) ist eine umfassende Reihe an kompakten und zuverlässigen UV-Reaktorsystemen und Ozonerzeugungsgeräten verfügbar. Das technische Team von Xylem kann mit BWTS-Herstellern ab dem Entwurf bis zur Test- und Genehmigungsphase zusammenarbeiten, wodurch ein robustes, zuverlässiges System mit niedrigsten Lebenszykluskosten erzeugt wird.