It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Ich benötige eine intelligentere Pumpstationen und eine einfachere Pumpensteuerung

Simplify pump station control with the intelligent Flygt ConcertorConcertor bietet mehr integrierte Funktionen als jede andere Pumpe auf dem Markt. Sie minimiert die Anzahl der Komponenten und die Komplexität und bietet Ihnen ein einziges System mit optionaler SCADA-Anbindung. 

Alle Funktionen sind vorgefertigt, vorinstalliert, vorkonfiguriert und als Gesamtlösung getestet - direkt ab Werk. Installation und Inbetriebnahme sind dank eines hilfreichen Einrichtungsassistenten und des einfachen Gehäusedesigns schnell und stressfrei. Kurz gesagt, Sie beschleunigen den Installationsprozess und reduzieren Ihre Gesamtinvestition.

 

Empfohlenes Concertor System:

Concertor® XPC

Concertor® XPC mit Xylem Nexicon ist ein energieeffizienter Stationsmanager, der mit einem integrierten Steuerungssystem und äußerst zuverlässigen Pumpen auf die Bedürfnisse Ihrer Station reagiert.

Concertor® DP

Concertor® DP ist eine zuverlässige, energieeffiziente Pumplösung mit Selbstreinigung der Pumpe und Gateway-Anschluss an das bestehende Steuerungssystem Ihrer Anlage.

Andere Problembereiche lokalisieren