It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Hochkontrastmodus aktivieren

Ich brauche eine Pumpe, deren Leistung während des Betriebs variieren kann

Flygt Concertor can respond to changing head or flow demandsConcertor DP und Concertor XPC sind die ideale Wahl, wenn Ihre Pumpe automatisch auf Änderungen in einem Prozess reagieren soll . Beispielsweise auf die Aufrechterhaltung eines bestimmten Durchflusses, Füllstands oder Drucks. 

Kombinieren Sie Concertor DP mit Ihren bestehenden Regelalgorithmen oder nutzen Sie die Vorteile der fachkundigen Betriebsanalyse und der Pumpstationslogik von Flygt mit Concertor XPC.

Mit einer dieser beiden Regelungsoptionen kann die Concertor Pumpe über den gesamten Leistungsbereich arbeiten, um die Prozessanforderungen zu erfüllen. Sie reagiert kontinuierlich auf das Signal des Reglers, um wechselnde Förderhöhen oder Fördermengen zu erfüllen. 

Die patentierte Energy Minimizer Funktion von Concertor XPC stellt die Leistung automatisch auf den Betriebspunkt ein, der die geringste spezifische Energie erfordert. 

Empfohlenes Concertor System:

Concertor® XPC

Concertor® XPC mit Xylem Nexicon ist ein energieeffizienter Stationsmanager, der mit einem integrierten Steuerungssystem und äußerst zuverlässigen Pumpen auf die Bedürfnisse Ihrer Station reagiert.

Concertor® DP

Concertor® DP ist eine zuverlässige, energieeffiziente Pumplösung mit Selbstreinigung der Pumpe und Gateway-Anschluss an das bestehende Steuerungssystem Ihrer Anlage.

Andere Problembereiche lokalisieren