It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt Concertor® XPC

Flygt Concertor with MultiSmart powered by Nexicon

Concertor® XPC ist ein energieeffizienter Stationsmanager, der mit einem integrierten Steuerungssystem und äußerst zuverlässigen Pumpen auf die Bedürfnisse Ihrer Station eingeht. Er ist für eine einfache Installation vorprogrammiert und bietet fortschrittliche Funktionen wie Stationsmanagement, Energieminimierung sowie Sumpf- und Rohrreinigung.

  • Verstopfungserkennung und selbstständige Reinigung
  • Reinigung des Sumpfes
  • Reinigung der Abflussleitung
  • Energie-Minimierer
  • Softstart/Softstopp
  • Motoreffizienz gemäß IE4
  • immer korrekte Drehrichtung des Laufrads
  • eingebauter Motorschutz
  • Einrichtungsassistent
  • Kommunikation mit externen Systemen
  • Lokal- und Fernalarme sowie Alarmverläufe
  • externe Prozesssteuerung
  • anpassbare Kommunikationsprotokolle mit CODESYS
  • erfüllt die Anforderungen der ISA/IEC 62443-4-2 an die Cybersicherheit
  • modulares Steuerungssystem, das bis zu vier Pumpen sowie Sensoren und Sonden verwaltet 

Wenn Ihr Abwassersystem bereits mit einer Prozesssteuerung ausgestattet ist, sollten Sie das Concertor DP mit einer einfach zu integrierenden Gateway-Verbindung nutzen.  

Concertor® XPC hilft, die folgenden Probleme zu lösen

Entdecken Sie die gesamte Flygt Concertor Produktfamilie

Concertor® DP

Concertor® DP ist eine zuverlässige, energieeffiziente Pumplösung mit Selbstreinigung der Pumpe und Gateway-Anschluss an das bestehende Steuerungssystem Ihrer Anlage.

Concertor N

Concertor® N ist eine äußerst zuverlässige, flexible und energieeffiziente Pumpe für den Betrieb in einer Pumpstation.

Xylect

Vergleichen Sie die Leistungskurven Ihrer Pumpe, prüfen Sie Zeichnungen sowie technische Details und konfigurieren Sie Ihre Concertor Pumpe mit unserem leistungsstarken Xylect Web-Tool.