It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Meine Pumpen sind verstopft

Flygt Adaptive N technology adjusts to allow debris to pass through Flygt Concertor® verfügt über eine integrierte elektronische Verstopfungserkennung und Pumpenreinigungsfunktion, die Verstopfungen durch alle normalen Abwassermaterialien erkennt und beseitigt. Unsere patentierte adaptive N®-Technologie lässt große Feststoffe passieren, während eine spezielle Software eine Verstopfung erkennt und die Pumpendrehzahl oder -richtung entsprechend anpasst, um die Verstopfung zu beseitigen.

Dies gewährleistet eine verstopfungsfreie Leistung und eine anhaltend hohe Energieeffizienz. Das macht kostspielige Notfalleinsätze zur Wiederherstellung des Betriebs überflüssig.

 

 

 

 

 

Empfohlenes Concertor-System:

Concertor® XPC

Concertor® XPC mit Xylem Nexicon ist ein energieeffizienter Stationsmanager, der mit einem integrierten Steuerungssystem und äußerst zuverlässigen Pumpen auf die Bedürfnisse Ihrer Station reagiert.

Concertor® DP

Concertor® DP ist eine zuverlässige, energieeffiziente Pumplösung mit Selbstreinigung der Pumpe und Gateway-Anschluss an das bestehende Steuerungssystem Ihrer Anlage.

Concertor N

Concertor® N ist eine äußerst zuverlässige, flexible und energieeffiziente Pumpe für den Betrieb in einer Pumpstation.

Andere Problembereiche lokalisieren