Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Austria. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Ich benötige eine Abwasserpumpstation mit erweiterten Funktionen

Flygt Concertor with MultiSmart powered by Nexicon provides advanced functionalityConcertor XPC bietet mehr integrierte Funktionen als jede andere Pumpe auf dem Markt. Automatische Pumpen- und Sumpfreinigung, integrierte Betriebsanalyse für optimalen Pumpenwirkungsgrad und vorprogrammierte Pumpenstationslogik sind alle in einem einzigen System mit optionaler SCADA-Anbindung integriert. Alle Funktionen sind vorgefertigt, vorinstalliert, vorkonfiguriert und als Gesamtlösung getestet - direkt ab Werk. 

Durch die Nutzung von Xylem Nexicon bietet Concertor XPC eine modulare Plug-and-Play-Architektur, die die Integration von konventionellen und integrierten Antriebspumpen sowie von Sensoren und Sonden ermöglicht. Die kundenspezifische Programmierung ist über CODESYS, eine Standardprogrammiersprache der Industrie, möglich.

Installation und Inbetriebnahme sind dank eines hilfreichen Einrichtungsassistenten schnell und stressfrei und Ihr System ist nach den neuesten Standards abgesichert. Das alles zusammen ergibt eine zuverlässige Pumpstation, die über den gesamten Lebenszyklus hinweg Kosteneinsparungen ermöglicht und mit Ihren Systemanforderungen mitwachsen kann. 

Empfohlenes Concertor System:

Concertor® XPC

Concertor® XPC mit Xylem Nexicon ist ein energieeffizienter Stationsmanager, der mit einem integrierten Steuerungssystem und äußerst zuverlässigen Pumpen auf die Bedürfnisse Ihrer Station reagiert.

Andere Problembereiche lokalisieren