It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Hungary. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Tűzoltó szivattyúk és ideiglenes tűzoltó szivattyúk

Élet- és vagyonvédelemre szolgál. Valamennyi tűzoltó rendszer esetében, legyen az automatikus sprinklerrendszer vagy feltöltőcsőrendszer, elsőrendű szempont a megbízhatóság. A Xylem az e területen szerzett sokéves tapasztalatainak köszönhetően olyan tűzoltó szivattyúk és kompakt egységek átfogó választékát kínálja, amelyek tesztekkel igazoltan is megfelelnek a legszigorúbb épületkövetelményeknek.

A Xylem kínálata tűzoltáshoz

Kompakt tűzoltószivattyú-készletek
Azonnal telepíthető, UL, FM vagy EN12845 szabványnak megfelelő tűzoltószivattyú-készletek. A nyomásfokozó egységek az emelőmagasságra és az áramlási sebességre vonatkozó követelményektől függően öntöttvasból vagy rozsdamentes acélból készült csigaházzal, osztott házzal vagy többfokozatú szivattyúkkal rendelkeznek.

A tűzoltószivattyú-készlet moduláris felépítése megkönnyíti a telepítést, és lehetővé teszi a konkrét tűzoltó rendszer sajátos igényeinek megfelelő tűzoltási modulok kialakítását. Valamennyi modulhoz választható villany- és dízelmotor is, így a megfelelő konfiguráció és a legmagasabb biztonsági és megbízhatósági szint biztosítható a végfelhasználó számára.

Szivattyúk
Csigaházas, osztott házas, többfokozatú és függőleges csavarszivattyúk, amelyek megfelelnek az UL- vagy FM-előírásoknak, illetve jóváhagyással rendelkeznek a tűzoltószivattyú-készletekbe való beépítéshez az EN12845 szabványnak megfelelően.

Products Brands
Brands
Lowara Color Logo
Lowara

Megbízható és gazdaságos Lowara megoldások a tiszta és piszkos víz szivattyúzásához és ker

Godwin logo
Godwin

A teljesen automata önfelszívó szivattyúk széles körben használatosak a víztelenítési alka