A Xylem az iskoláktól a felhőkarcolókig a jobb jövőt építi
A világ népességének és az épületek számának növekedésével együtt nő a tiszta víz és az energiahatékony épületmegoldások iránti igény.
A lakó- és a kereskedelmi épületek energiafogyasztása rendkívül magas – az összfogyasztás több mint 20%-át teszi ki. A Xylem innovatív gondolkodásának köszönhetően a víz- és a HVAC-rendszerek hatékonyabbá, az épületek pedig kényelmesebbé, észszerűbbé és egészségesebbé válnak.
Folyamatosan új megoldások fejlesztésén dolgozunk iskolák, irodák, szállodák, bevásárlóközpontok, kórházak és egyéb középületek számára annak biztosítása érdekében, hogy a legfelsőbb szinteken is zökkenőmentes legyen az ivóvízellátásuk, hatékonyan működjenek a HVAC-rendszereik, és szennyvizük elvezetése biztosítva legyen.
Vízellátó és nyomásfokozó rendszerek
A modern épületek vízellátó rendszerei az igényekhez igazodó, megbízható és energiahatékony termékeket igényelnek, amelyek egyszerűen csatlakoztathatók az épületfelügyeleti rendszerhez. A Xylem szivattyúkkal, frekvenciaváltós szivattyúvezérléssel, kompakt szivattyúrendszerekkel és UV-s vagy ózonos kezelőberendezésekkel elégíti ki ezeket az igényeket.
Fűtési és hűtési rendszerek
A modern épületeknél fontos szempont a magas komfortszint és a kis energiafogyasztás. A Xylem kínálatában szereplő általános és keringetőszivattyúk, valamint hőcserélők túlteljesítik a hatékonysági követelményeket, és integrálhatók a komplex épületrendszerekbe.
Szennyvíz rendszerek
Megbízható és hatékony szennyvízkezelési megoldás létrehozásához szakértelem szükséges. A Xylem kínálatában szereplő szivattyúk és kompakt megoldások sokéves tapasztalatainkra és a területen végzett kutatásainkra épülnek.
Tűzoltás
Valamennyi tűzoltó rendszer esetében, legyen az automatikus sprinklerrendszer vagy feltöltőcsőrendszer, elsőrendű szempont a megbízhatóság. A Xylem kínálatában szereplő, azonnal telepíthető, UL, FM vagy EN12845 szabványnak megfelelő tűzoltószivattyú-készletek moduláris felépítésüknek köszönhetően az egyéni igényekhez szabhatók.
Háztartási melegvíz-keringetés
A meleg víz folyamatos melegen tartása nem csupán a kényelmet, hanem a biztonságot is szolgálja. A Xylem kínálatában szereplő megbízható, bronzból vagy rozsdamentes acélból készülő keringetők azonnali hozzáférést biztosítanak a meleg vízhez.