Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Activer le mode contraste élevé

Lancement de nouveaux modèles et de nouveaux systèmes de motorisation pour la gamme d’agitateurs Flygt de Xylem

20 févr. 2024

Xylem, acteur mondial des technologies et services numériques de l’eau, modernise sa gamme d’agitateurs Flygt pour toujours mieux aider les stations d’épuration et les installations industrielles à réduire leurs consommations d’énergie. 

Les agitateurs à vitesse lente et les agitateurs semi-rapides de la marque sont désormais équipés de groupes moteurs IE3, et les nouveaux agitateurs adaptatifs sont eux équipés de moteurs IE4. 

Flygt a été la première gamme d’agitateurs au monde à utiliser la poussée en tant que critère de performance principal, un paramètre désormais établi par la norme ISO 21630:2007 relative aux agitateurs submersibles de toutes les tailles.  
 
En tant que pionnier de l’agitation, Xylem a conçu une gamme complète d’agitateurs, de tailles et de vitesses différentes, adaptés à chaque procédé industriel : traitement des boues activées, prétraitement dans les bassins de rétention et les stations de pompage, mélange des substrats pour la production de biogaz, gestion des fumiers pour l’agriculture, homogénéisation des eaux usées, circulation de l’ensilage de poisson et pompage de l’eau de mer dans les bassins d’élevage pour l’aquaculture, etc. 

La consommation d’énergie étant un facteur important dans le choix d’un agitateur (de même que son positionnement dans le bassin, les propriétés du fluide et les exigences du mélange), Xylem a amélioré la motorisation de sa gamme Flygt : 

  • Les agitateurs vitesse lente séries 4400 (4410, 4430 et 4460) et les agitateurs semi-rapides série 4530 sont désormais équipés en option de groupes moteurs IE3 pour maximiser la poussée tout en réduisant la consommation d’énergie jusqu’à 50 % par rapport aux agitateurs à vitesse rapide. 
  • Les nouveaux agitateurs adaptatifs compacts séries 4220 et 4230, et à vitesse lente série 4320 sont eux équipés de moteurs IE4 à haut rendement. Grâce à des fonctionnalités de contrôle et de surveillance avancées, ils ajustent automatiquement leur vitesse et leur poussée au procédé et peuvent être préprogrammés pour fonctionner de manière autonome. 

Pour optimiser la fonction d’agitation, Xylem fournit des services de modélisation CFD (Computational Fluid Dynamics ou mécanique des fluides numérique) permettant de sélectionner de la solution d’agitation la plus adaptée, d’évaluer les risques, de réaliser des opérations de dépannage, et de visualiser les flux et procédés obtenus.

Caractéristiques techniques de la série 4530

Agitateur Flygt semi-rapide série 4530

  • Moteur à induction 4 pôles à cage d’écureuil, option IE3
  • Isolation de classe H, imprégnation de résine
  • Démarrage direct, étoile-triangle, progressif (VFD)
  • Vitesse de l’hélice entre 88 et 149 tr/min, poussée entre 890 et 2680 N, rendement jusqu’à 713 N/kW
  • Poids max 260 kg
  • 1000 mm de longueur max (depuis la barre de guidage)
  • Hélice à 3 pales diamètre 1200 mm 

Caractéristiques techniques de la série 4400

Agitateur Flygt vitesse lente série 4400

  • Moteur à induction à 4 ou 6 pôles à cage d'écureuil, IE3 en option
  • Isolation de classe H, imprégnation de résine
  • Démarrage direct, étoile-triangle, progressif (VFD)
  • 4410 - Poids max 280 kg, longueur max 965 mm - Vitesse de l’hélice entre 17 et 49 tr/min, poussée entre 180 et 2614 N, rendement jusqu’à 1456 N/kW
  • 4430 - Poids max 360 kg, longueur max 1070 mm - Vitesse de l’hélice entre 26 et 57 tr/min, poussée entre 410 et 4008 N, rendement jusqu’à 1205 N/kW
  • 4460 – Poids max 360 kg, longueur max 1070 m​​m - Vitesse de l’hélice entre 36 et 57 tr/min, poussée entre 1630 et 4583 N, rendement jusqu’à 1050 N/kW
  • Diamètre de l’hélice bipale entre 1400 et 2500 mm

Pour découvrir ​​l’ensemble de la gamme d’agitateurs Flygt 
Plus d’informations sur les séries ​​4530 et ​​4400

À propos de Xylem

Xylem (XYL) est un leader mondial dans le secteur des technologies de l’eau, engagé dans le développement de solutions novatrices pour apporter des réponses aux défis les plus critiques de l’eau et des eaux usées, grâce à la technologie, l’innovation et son expertise. Avec plus de 22 000 employés, Xylem a réalisé un chiffre d’affaires global de 7,3 milliards de dollars en 2022. Nous créons un monde plus durable en permettant à nos clients d’optimiser la gestion de la ressource en eau et en aidant les communautés de plus de 150 pays à accéder à de l’eau potable.