SX
La gamme Quadron Wedeco de Xylem est une solution UV compacte éprouvée dédiée à la désinfection de l’eau potable, de l’eau de process et d’autres liquides à transmittance UV élevée lorsqu’il est préférable d’utiliser un système UV à moyenne pression en récipient fermé. La compacité du Quadron en fait la solution idéale en cas d’espace restreint pour l’installation du système de désinfection UV. Grâce à sa flexibilité, il est particulièrement adapté à la rénovation des petites et grandes stations d’épuration existantes.
La répartition uniforme du débit dans la chambre d’irradiation est essentielle pour atteindre des performances élevées de désinfection. Le répartiteur de flux OptiCone breveté situé à l’entrée garantit une répartition uniforme du débit, quelle que soit la configuration des canalisations en amont. Des travaux de recherche approfondis ont été menés en réalisant des simulations complexes de mécanique des fluides numérique (Computational Fluid Dynamics (CFD) et des expériences sur le terrain. Ces travaux ont permis d’accroître de 20 % les performances de désinfection (après un coude à 90°) grâce à l’OptiCone. Le système est également conçu pour réduire au minimum les pertes de charge en maintenant la pression requise de la pompe à un faible niveau.
Les lampes UV à pression moyenne et haute performance Multiray de Wedeco couvrent la totalité de la chambre d’exposition et irradient la totalité de la colonne d’eau. Les systèmes Quadron comportent également un système de nettoyage sans produit chimique et un système de surveillance comprenant un capteur par lampe pour veiller à ce que la dose correcte d’UV soit appliquée en permanence.
Les signaux des capteurs sont recueillis via la technologie à bus de terrain dans un boîtier à bornes compact. Ils sont ensuite transférés vers l’armoire de commande. Ce système réduit non seulement les travaux de câblage requis, mais il rend aussi l’installation moins sensible aux interférences électriques sur les signaux.
Les ballasts électroniques du Quadron sont optimisés pour les lampes UV à moyenne pression. La consommation énergétique est donc réduite au minimum, la fiabilité d'exploitation est renforcée et la durée de vie des lampes est prolongée. La puissance UV des lampes réglable de 30 à 100 % associée au contrôle OptiDose de Wedeco permet d’ajuster le niveau de puissance du système UV en fonction des besoins. Ce système permet d’économiser de l’énergie et de garantir une durée de vie des lampes de plus de 8 000 heures.
La série Quadron est conçue pour une efficacité maximale vis-à-vis des organismes pathogènes vivant dans l'eau, avec un accent particulier sur les effets des longueurs d'onde UV les plus basses (< 240 nm). Tous les systèmes sont certifiés selon la norme DVGW et ont fait l’objet d’essais et de validation individuels avec différentes gaines de quartz selon le manuel UVDGM 2006 (UV Disinfection Guidance Manual) de l’agence américaine pour la protection de l’environnement (EPA). En utilisant des gaines de quartz qui bloquent les UV de faible longueur d’onde (selon les exigences de certification DVGW d’aujourd'hui), les usines peuvent se préparer les applications dans lesquelles la certitude relative à l’administration de la dose est essentielle, aujourd’hui et demain. Les systèmes Quadron de Wedeco sont déjà conçus pour répondre à certaines propositions de mise à jour du manuel UVDGM et garantir une capacité de désinfection suffisante sans mise à niveau requise.