It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

UV-Desinfektionsanlagen

UV-Strahlung wird zur Desinfektion und Entfernung organischer und anorganischer Verunreinigungen einschließlich Chlor, Ozon und gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) verwendet. Die UV-Technologie wird oft dort eingesetzt, wo die traditionelle Chlordesinfektion nicht angewandt werden kann.

 

Vorteile von UV-Anlagen:

  • Potenzielle Verbesserung des Geschmacks, der Farbe, des pH-Werts oder des Geruchs des Wassers
  • Erfordert keine Lagerung, Handling oder Transport von giftigen oder korrosiven Chemikalien
  • Effektive Inaktivierung eines breiten Spektrums von Mikroorganismen einschließlich chlortoleranter Krankheitserreger
  • Kann beim ‚Advanced Oxidation Process‘ (AOP) verwendet werden.
  • Möglichkeit der Wasserwiederverwendung zur Einhaltung der Nachhaltigkeitsziele

UV-Desinfektionsanlagen

  • Wafer™

    Das weltweit kompakteste UV-System (Mitteldruck) für durchsatzstarke kommunale Trinkwasser- und Wassersportanwendungen.
  • SX

    Kompakte Inline-UV-Systeme (Mitteldruck) für die Desinfektion von Trinkwasser und industriellem Prozesswasser
  • VT TOC

    Die neuesten Niederdruck-UV-Generatoren für die leistungsstarke Aufbereitung von Industriewasser in verschiedenen Anwendungsbereichen. Qualitativ...
  • Barrier™ Ti

    Unsere neueste Niederdruck-UV-Lösung bietet eine verbesserte Wasserqualität für Hotels und Resorts, private Pools, Teiche, Wasserspiele und...
  • UVerifier Reference Radiometer

    WEDECO UVerifier ist ein DIN19294-3-konformes UV-Referenzradiometer, das den Inspektionsprozess vereinfacht und eine schnelle sowie einfache...
  • Acton PE

    Das Wedeco UV-Desinfektionssystem Typ Acton PE ist für korrosive Medien in Anwendungen wie Aquakulturfarmen, Aquarien, Salzwasser-Thermalbäder und...
  • Spektron® UV-Desinfektionssystem

    Effektive und zuverlässige Desinfektion von Trinkwasser mit DIN-zertifizierten Modellen Mit mehr als 10.000 installierten Anlagen weltweit ist die Wedeco...
  • Duron 8 UV-Desinfektionssystem

    Die 2022 eingeführte Wedeco Duron 8 ist eine UV-Desinfektionsanlage für offene Kanäle, die der Duron 6 ähnelt. Sie wurde für...
  • OptiDetect

    Das Wedeco OptiDetect ist ein System zur Erkennung von Quarzhülsenbruch, das Sie innerhalb einer Sekunde über einen Glasbruch in einem UV-Reaktor...
  • UVLX

    Das Ultra-Hochleistungs-UV-System (Niederdruck) wurde für kommunales Trinkwasser entwickelt
    Produkt eingestellt

Wunschliste erstellen

Zur Wunschliste hinzufügen
Select one or more wishlists.

ARTIKEL ERFOLGREICH ZUR WUNSCHLISTE HINZUFÜGT

Item successfully added to new wishlist.
Artikel erfolgreich zur vorhandenen Wunschliste hinzugefügt.