It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Alle ansehen UV-Desinfektionsanlagen

UVerifier Reference Radiometer

  • ist die Mindestbestellmenge für dieses Produkt. Bitte überprüfen Sie die Menge und fügen Sie den Artikel erneut zum Warenkorb hinzu.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:

WEDECO UVerifier ist ein DIN19294-3-konformes UV-Referenzradiometer, das den Inspektionsprozess vereinfacht und eine schnelle sowie einfache Überprüfung der Effektivität der UV-Desinfektion in Trinkwassersystemen ermöglicht.

  • geeignet zur Messung aller Sensoren gemäß DIN 19294-3
  • passend für DIN 19294-1, DVGW, ÖNORM M 5373-3, USEPA UVDGM- Systeme
  • Messbereich: 0,2 - 3000 W/m²
  • 4-stellige digitale Messwertanzeige erfüllt die Anforderungen des DVGW-Arbeitsblattes W294-3
  • robustes, spritzwassergeschütztes Gehäuse mit beleuchtetem Display
  • einfache Bedienung und handliche Abmessungen
  • netzunabhängig und somit überall schnell einsetzbar