It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Alle ansehen UV-Desinfektionsanlagen

PureTube

  • ist die Mindestbestellmenge für dieses Produkt. Bitte überprüfen Sie die Menge und fügen Sie den Artikel erneut zum Warenkorb hinzu.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:
  • Sichere Desinfektion von Krankheitserregern und Entfernung von Adenoviren
  • Hocheffiziente Zerstörung von Restozon
  • Geringer Druckverlust für einen ungehinderten Durchfluss ohne Reaktoreneinbauten
  • Lampen und Sensor sind thermisch von Wasser oder Dampf isoliert (CIP-fähig bis zu 144 °C)
  • Keine Hindernisse oder Toträume, die eine vollständige Entleerung behindern oder zu stehendem Wasser führen können
  • Kompaktes System mit Inline-Prinzip und einer Vielzahl von Rohrleitungsadaptern
  • Gleichmäßige Verteilung der UV-Strahlung in der Behandlungskammer

Effektive UV-Desinfektionslösung für Reinstwasser 

PureTube wurde entwickelt, um höchste Produktionsstandards in Branchen wie der Kosmetik-, Pharma-, Halbleiter- und Nahrungsmittelindustrie zu erfüllen. Zusätzlich eliminiert PureTube resistente Krankheitserreger wie beispielsweise das Adenovirus, zerstört Ozonreste und stellt reinstes Wasser bereit.

Der Wedeco PureTube bietet eine Reihe von Vorteilen, insbesondere in anspruchsvollen Umgebungen mit strengsten Hygieneanforderungen.

Sicherheit

Das reine Inline-Design, basierend auf einer zentralen Quartzglasreaktionskammer, gewährleistet, dass keine Hindernisse oder Toträume, die eine vollständige Entleerung behindern oder zu stehendem Wasser führen können, auftreten. Die UV-Anlage ist zudem CIP-fähig bis 144 °C (Lampen und Sensor sind thermisch von Wasser oder Dampf isoliert).

Sichere Eliminierung von Krankheitserregern und gelöstem Ozon

Wedeco PureTube ermöglicht die Inaktivierung von Bakterien, Krankheitserregern und anderen Mikroorganismen. Gemäß dem Leitfaden zur UV-Desinfektion der US EPA-Standards wurde es zur Beseitigung von resistenten Krankheitserregern und Viren konzipiert, um pathogenfreies Prozesswasser zu produzieren. Das Design macht das System ideal für die nebenproduktfreie Eliminierung von Ozon.

Einzigartiges Design für höchste Leistung

In dem Inline-Prinzip sind UVC-Lampen um ein zentrales Quarzhüllrohr angeordnet. Ziel ist es, den geringstmöglichen Druckverlust durch einen ungehinderten Durchfluss ohne Reaktoreneinbauten zu erreichen. Es besteht eine gleichmäßig verteilte UVC-Bestrahlung in der gesamten Reaktorkammer ohne Schattenbildung oder dunkle Stellen. Außerdem gewährleisten leistungsstarke Reflektoren, modernste Lampentechnik und Einzigartiges Design für höchste Leistung computerbasierte Optimierung selbst bei gedimmtem Betrieb eine hohe UVC-Dosis.

Einfache Bedienung

Der Betrieb des UV-Systems wird über die integrierte Steuerung vereinfacht. Die sensorgesteuerte OptiDose-Funktion des UV-Systems von Wedeco überwacht die Betriebsbedingungen in Echtzeit, einschließlich von Durchfluss, UV-Transmission und UV-Intensität. Die Prozessdaten sind leicht über das Eco- Touch- Bedienerinterface, verschiedene Kommunikationsprotokolle und die integrierten konfigurierbaren Alarmausgängen zugänglich. Es bietet eine optionale SCADA-Anbindung für eine Steuerung des gesamten Prozesses.

Datengestützte Erkenntnisse

Für eine intelligentere Verwaltung von UV-Systemen und anderen Anlagen ermöglicht der digitale Service von Xylem Avensor eine Überwachung in Echtzeit, um die Systemverfügbarkeit und optimale Laufzeit zu unterstützen. Es sendet Warnmeldungen und datengestützte Erkenntnisse an alle mit Ihrem System verbundenen Geräte, bietet Produktdokumentationen und nutzt ein privates Mobilfunknetz, um die Datenintegrität und Sicherheit zu schützen.

Reduzierte Betriebskosten

Die Ecoray® Strahler- und Vorschaltgerätetechnologie sorgt für eine um 60 % längere Lebensdauer der Lampen im Vergleich zu herkömmlichen Niederdruck- oder Mitteldruck-UV-Lampen. Das sensorgesteuerte OptiDose-System überwacht die Betriebsbedingungen in Echtzeit und sorgt dafür, dass die bewährte Steuerungslogik selbst im gedimmten Modus eine optimale UV-Dosierung erzielt und somit den Energieverbrauch effektiv reduziert.

Installation oder Nachrüstung

Das Inline-Design ermöglicht eine sichere, einfache und kompakte Installation. Mit den verfügbaren Adaptern kann PureTube in vorhandenen Systemen einfach ausgetauscht werden, ohne dabei Rohrleitungen auszutauschen oder zusätzliche Pumpen installieren zu müssen.