Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Alle ansehen UV-Desinfektionsanlagen

Wafer™

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:

Das weltweit kompakteste UV-System (Mitteldruck) für durchsatzstarke kommunale Trinkwasser- und Wassersportanwendungen.

Das Wafer™-System ist die nächste Generation der Mitteldruck-UV-Anlagen. Das Wafersystem mit der einzigartigen UV-Kammerkonstruktion bietet das kompakteste UV-System, dass heute auf dem Markt erhältlich ist. Mit rund einem Drittel der Größe vergleichbarer UV-Systeme und mit erheblich reduziertem Wartungsbereich verspricht das Wafersystem einfach zu installierende und nachrüstbare Anlagenlösungen mit minimalem Platzbedarf.
Abgesehen davon, dass das Wafersystem zum kompaktesten UV-System auf dem Markt entwickelt wurde, ist es dank des hydraulisch optimierten Reaktordesigns und der führenden polychromatischen Lampentechnologie auch das System mit der effizientesten und besten Leistung. Das Wafersystem reduziert chlorbeständige Mikroorganismen und Giardien um mindestens 99,9 %, was es ideal für Trinkwasseranwendungen macht.. Spezifische Wafersystem-WF-Modelle im Sortiment sind auch gemäß dem US EPA UVDGM-Validierungsprotokoll validiert, so dass diese ideal für validierte Anwendungen sind.

Das Standardmodell der atg™-Premium-Systemsteuerung SPECTRA II ist mit einer Vielzahl von Funktionen ausgestattet, wie Datenflusskontrolle, Ablaufverriegelungen und programmierbaren Sollwerten. Eine Schlüsselfunktion ist die variable Leistungsabstufung von 100 % auf 30 % ohne Zusatzkosten, die es Betreibern gestattet, die Betriebsleistung ihres Systems der Anzahl der Badegäste und den Öffnungszeiten des Schwimmbeckens entsprechend zu optimieren.

  • Chemikalienfreie, grüne Desinfektionslösung
  • 9.000 Stunden Lampenlebensdauer
  • Automatische Leistungsabsenkung von 100 % – 30 % Leistung
  • Hydraulisch optimiertes Design mit geringem Druckverlust
  • Hohe Desinfektionseffizienz – 1 bis 5 Log
  • Validierte Dosen von 12 mj/cm2 RED bis 120 mj/cm2 RED oder mehr
  • Durchsatz von 5.000 m3/h in einem Gerät mit einer Einbaulänge von etwa 30 cm.

  • Einfache Installation und Bedienung
  • Deutlich reduzierte Wartungsanforderungen
  • TWISTLOKTM-Lampenkonstruktion für erhöhte Sicherheit
  • Getrennter Lampen- und Wischerzugang
  • Einseitige Lampe
  • Trockenlaufschutz und Temperatursonden
  • Robustes, chemikalienfreies automatisches Wischersystem
  • Lampenwechsel ohne Ausbau des Wischermotors