Das Wedeco UV-Desinfektionssystem Typ Acton PE ist für korrosive Medien in Anwendungen wie Aquakulturfarmen, Aquarien, Salzwasser-Thermalbäder und vieles mehr bestimmt. Der aus Polyethylen HDPE (PE100) gefertigte Reaktor ist salzwasserbeständig und somit korrosionsfrei. Er garantiert Stabilität und Leistung auch unter anspruchsvollsten Bedingungen. Der aus Polyethylen HDPE (PE100) gefertigte Reaktor ist salzwasserbeständig, er garantiert Stabilität und Leistung auch unter anspruchsvollen Bedingungen.
Die Wedeco UV-Anlage gewährleistet die Biosicherheit von Aquakulturen und bewahrt ideale hygienische Bedingungen, so dass sich pathogene Bakterien, Parasiten und Viren nicht vermehren können. In der Fischzucht garantiert dies eine höhere Produktivität, geringere Fischmortalität und hochwertigeren Fisch.
Der Acton PE deckt hohe Durchflüsse bis zu 829 m³/h in einem einzelnen Reaktor ab. Dadurch sind verschiedene standardisierte Einbauvarianten und Flanschpositionen möglich. Die Strahler lassen sich einfach und ohne Werkzeug austauschen. Dank der hohen Leistung pro Strahler werden weniger Strahler benötigt und somit verringern sich die damit verbundenen Wartungskosten. Acton PE-Anlagen verfügen zudem über das einzigartige EcoTouch-Steuergerät mit benutzerfreundlichem Touchscreen, über den sich alle Sensorsignale, SCADA Verbindungen und die geschlossene OptiDose-Steuerung für höchste Bedienerfreundlichkeit zentral steuern lassen.
Der Acton PE ist aus hochwertigem nicht korrodierendem Polyethylen gefertigt und arbeitet unter anspruchsvollsten Bedingungen zuverlässig Die Konstruktion, einschließlich Strahlern und Quartz-Hülsen, wurde unter rauen Bedingungen und Vibrationen getestet. Die leistungsstarken EcoRay®-UV Strahler garantieren eine maximale Desinfektion und Effizienz bei einer Lebensdauer von mindestens 14.000 Stunden.
Xylem verfügt über jahrzehntelange Erfahrung mit der Bereitstellung von UV-Systemen für die Aquakultur-Industrie. UV hat sich als äußerst wirksam gegenüber Aquakulturspezifischen Pathogenen erweisen, u. a. das ISA-Virus und Aeromonas Salmonicida, ohne nachteilige Auswirkungen auf die Qualität des Prozesswassers.