It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is France. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Solutions

Les produits Aanderaa sont utilisés dans de nombreuses applications différentes, tels que le monitoring environnemental, la sécurité de la navigation portuaire, l'étude du transport sédimentaire, les énergies marines renouvelables, les études océanographiques, l'aquaculture...

Océanographie

Océanographie

Les instruments et les capteurs Aanderaa sont utilisés dans le monde entier dans le domaine de l'océanographie par les géomètres hydrographes, les climatologues, les ports et collectivités qui recherchent de données océanographiques fiables et de premier ordre.

Depuis 1966, les courantomètres Aanderaa  ont été considérés comme "la norme" en matière de mesure de courants marins de part leur fiabilité de mesure. Au fil des années, le portefeuille de produits océanographiques a évolué et la gamme de produits s'est considérablement élargie. Aujourd'hui, les capteurs océanographiques utilisent les technologies les plus récentes, notamment les microcontrôleurs et les processeurs de signaux numériques les plus puissants. Des solutions logicielles avancées et des processeurs puissants sont utilisés dans les enregistreurs de données, et la technologie XML et le technologique moderne Bus permettent un transfert sûr et rapide des données. Les capteurs utilisent la technologie acoustique multifréquence la plus avancée ainsi que la technologie optique. 

Types de capteurs utilisés:

  • Courantomètres
  • Profileurs de courants
  • Capteurs submersibles comprenant:
    • Capteurs de vagues et de marée
    • Oxygène dissous
    • Salinité
    • Température
  • Chaine de capteurs avec enregistreurs
  • Observatoires d'océan
  • Instrumentation de la zone hadale
Ports et havres

Ports et havres

Les solutions MetOcean Xylem permettent de mesurer en temps réel les conditions météo (vent, visibilité, direction du courant, hauteur de vague...) d'un port ou d'une voie navigable. Les pilotes de navires, autorités portuaires suivent ces données via internet, une solution VTS ou leur système AIS, et les utilisent en temps réel pour un amarrage sécurisé et une manutention améliorée du frêt.

Eolien en mer

Eolien en mer

Des mesures précises avant, pendant et après les travaux d'éoliennes en mer améliorent l'évaluation de l'impact environnemental  sur l'écosystème marin. Nos plateformes d'instruments Met-Ocean définies par l'utilisateur offrent un système d'observation intelligent et flexible sans le coût énorme d'une solution personnalisée.

Les systèmes Aanderaa pour l'offshore comprennent des plateformes SEAGUARD®, des courantomètres RDCP, des stations météorologiques, des capteurs de vagues et de marées et des systèmes de bouées instrumentées. Les données de nos équipements peuvent être affichées via AIS, Internet ou intégrées dans d'autres systèmes.

Applications:

  • Eolien en mer
  • Bouées instrumentées
  • Plateformes pétrolières
Recherche côtière

Recherche côtière

Dans le domaine de la recherche côtière, Aanderaa propose des capteurs et des systèmes fiables, compacts, peu gourmands en énergie et conviviaux qui mesurent une large gamme de paramètres avec une qualité optimale. Nous proposons des « capteurs intelligents » pour mesurer les courants, l'oxygène, la conductivité/salinité/densité, les vagues/marées, et la pression. Tous les capteurs intelligents sont dotés de capteurs de température intégré de haute qualité et fournissent des mesures absolues. Les capteurs peuvent être connectés directement à un PC ou à un enregistreur de données tiers via une communication série. Les capteurs peuvent également être connectés « plug-and-play » à un réseau de capteurs via une communication CAN-bus développée par Aanderaa appelée AiCaP.

;