Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Xylem présente Nexicon™, solution innovante de surveillance et de contrôle des stations de pompage

15 nov. 2022

Xylem-Nexicon-096_300x275.jpgXylem, acteur mondial des technologies et services numériques de l’eau, annonce le lancement en France de Nexicon™, sa nouvelle plateforme de surveillance et de contrôle des stations de pompage des eaux et eaux usées.

Conçue pour optimiser l’efficacité des pompes et réduire les coûts d’exploitation, la solution Nexicon™ intègre à la fois un matériel modulable et un logiciel embarqué, qui s’appuie sur des modules préconfigurés pour les applications hydrauliques.

Nexicon™ est un automate programmable via la plateforme Codesys, outil capable de s’adapter à tous types d’environnements. Pour pouvoir recueillir des données et surveiller les pompes à distance, Nexicon™ fonctionne au travers de Xylem Avensor, application digitale utilisée pour les stations de pompage et infrastructures hydrauliques, qui fournit des alertes et des observations basées sur des données.

Xylem-Nexicon-105_300x275.jpgAvec Nexicon™, les utilisateurs réalisent des économies dès l’installation et sur toute la durée de vie des pompes, grâce à un système offrant des performances élevées, et à un entretien facilité.

Nexicon™ s’adresse principalement aux municipalités et aux collectivités qui gèrent généralement beaucoup de stations de pompage différentes au sein de leur système de transport des eaux usées et de leur station d’épuration.

La solution Nexicon™ peut être configurée pour différents besoins et applications. La fonctionnalité de pré- chargement du programme adapté à l’installation et à l’exploitation du besoin client amène une souplesse d’utilisation.



Ses avantages :

  • Réduction des coûts :
    • Moins de pompes colmatées et plus de temps de fonctionnement pour toutes les applications
    • Surveillance automatisée intégrée et reporting
    • Maintenance prédictive et dépannage automatique

  • Utilisable par tous :
    • Réglages automatiques et maintenance facilitée
    • Communication multiprotocole
    • Système d’alarme intelligent et flexible intégré

  • Adaptable à tous les besoins :
    • Utilisable sur toutes les applications dans le domaine de l’eau et des eaux usées
    • Logiciels et matériels performants avec des fonctionnalités dédiées à chaque application
    • Langage de programmation standard

 

Pour plus d’informations : télécharger la brochure Nexicon™

Contact Presse

Agence Amalthea
Charlotte Gabet
01 76 21 67 54
cgabet@amalthea.fr

À propos de Xylem

Xylem (XYL) est un leader mondial dans le secteur des technologies de l’eau, engagé dans le développement de solutions novatrices pour apporter des réponses aux défis les plus critiques de l’eau. Les produits et services de l’entreprise permettent de transporter, traiter, analyser, surveiller et restituer l’eau dans l’environnement naturel pour des secteurs variés tels que les collectivités locales, le bâtiment, l’industrie et l’agriculture. Xylem offre également un portefeuille de solutions de premier plan comprenant des compteurs intelligents, des réseaux de communication et des technologies d’analyse avancée pour les infrastructures de l’eau, du gaz et de l’électricité. Les quelque 17 000 employés de l’entreprise possèdent une grande expertise et se focalisent sur l’identification de solutions complètes et durables. Xylem, dont le siège est situé à Rye Brook (New York), a réalisé un chiffre d’affaires de 5,2 milliards d’US$ en 2021 et opère dans plus de 150 pays avec de nombreuses marques de produits leaders sur le marché.