Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Xylem présente la gamme Godwin Série S (NC150s & NC100s), premières pompes intelligentes pouvant être pilotées à partir d'un smartphone

8 avr. 2021

Xylem, acteur mondial des technologies de l’eau, annonce le lancement en France de sa nouvelle gamme de pompes anti-colmatage pour les applications de drainage général (construction, chantier, carrière) et des eaux usées.

Conçues par Godwin, marque du groupe Xylem, les pompes intelligentes Godwin Série S sont des pompes diesel auto-amorçantes et équipées d’une Roue N Flygt auto-nettoyante et interchangeable, capables de pomper tous types d’eau contenant des déchets modernes qui entraîneraient le colmatage de pompes traditionnelles, et peuvent être surveillées et pilotées à partir de n’importe quel terminal (ordinateur, tablette ou smartphone).

Première dans le domaine du pompage : Godwin Série S pourra prochainement être surveillée et pilotée à distance grâce à la technologie FST, procurant plus de flexibilité et de tranquillité à ses clients dans leur suivi quotidien de solutions de pompage.

La technologie FST (Field Smart Technology) permet de prendre le contrôle à distance et d’avoir des informations telles que :

  • Démarrer/arrêter et contrôler la vitesse du moteur de la pompe
  • Vérifier les niveaux et relever la consommation en carburant
  • Surveiller le taux d’encrassement sur les dernières générations de moteurs
  • Contrôler la charge du moteur et être prévenu des alarmes et des dysfonctionnements
  • Valeurs de vide/de dépression à l’aspiration, valeurs de pression au refoulement
  • Contrôler le débit et surveiller le niveau d’huile

Ses avantages :

  • Rendement hydraulique constant pendant toute la durée du pompage grâce à la technologie Flygt N
  • Roue N interchangeable avec une roue C pour les applications de drainage, soit deux pompes en une
  • Économies d'énergie de 10% grâce aux nouveaux design hydrauliques, aux moteurs diesel dernière génération répondant aux récentes normes environnementales (10% d’économie de carburant) ou électriques à haut rendement
  • Fiabilité améliorée de 20%, grâce aux garnitures mécaniques cartouche, diamètre de l’arbre d’entrainement augmenté de 25%
  • Réduction des maintenances de 40%, simplification du système de tension de courroie du compresseur, hublot de contrôle du niveau d’huile des garnitures, accouplement moteur/hydraulique repensé

Exemples d’applications 

  • By-pass d’égouts et de station d’épuration
  • Secours pour station de pompage (permanent ou temporaire)
  • Pompage des eaux chargées de chantier ou de carrières
  • Eaux pluviales
  • Vidange de digesteur
  • Effluents industriels

Caractéristiques du produit

  • Roue N Flygt auto-nettoyante anti-colmatage unique au monde et interchangeable avec une roue C
  • Garniture mécanique dans un bain d'huile permettant un fonctionnement à sec et une réduction des coûts de maintenance
  • Garniture d’étanchéité au carbure de silicium résistant à l’abrasion pour des performances et un fonctionnement sans problème
  • Conception monobloc pour un entretien facile de la pompe
  • Amorçage par le système Dri-prime® et entièrement automatique jusqu’à 8,5 m, exigeant ni ajustement ni contrôle
  • Moteur conforme aux dernières législations des émissions de particules ou gaz
  • Monté sur châssis ouvert ou insonorisé, tractable sur remorque
  • Châssis équipé de récupérateur des liquides polluants en cas de fuite

À propos de Xylem - www.xylem.com/fr-fr

Xylem (XYL) est un leader mondial dans le secteur des technologies de l’eau, engagé dans le développement de solutions novatrices pour apporter des réponses aux défis les plus critiques de l’eau. Les produits et services de l’entreprise permettent de transporter, traiter, analyser, surveiller et restituer l’eau dans l’environnement naturel pour des secteurs variés tels que les collectivités locales, le bâtiment, l’industrie et l’agriculture. Xylem offre également un portefeuille de solutions de premier plan comprenant des compteurs intelligents, des réseaux de communication et des technologies d’analyse avancée pour les infrastructures de l’eau, du gaz et de l’électricité. Les quelque 16 000 employés de l’entreprise possèdent une grande expertise et se focalisent sur l’identification de solutions complètes et durables. Xylem, dont le siège est situé à Rye Brook (New York), a réalisé un chiffre d’affaires de 4,8 milliards d’US$ en 2020 et opère dans plus de 150 pays avec de nombreuses marques de produits leaders sur le marché.

Contact Presse

Agence Amalthea | Coradine Sersiron
04 26 78 27 18
csersiron@amalthea.fr