Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Over Sanitaire

Sanitaire is de wereldleider in diffuse beluchting en geavanceerde biologische behandeling. Al sinds 1967 worden Sanitaire-producten gebruikt voor innovatieve afvalwaterzuiveringsoplossingen in stedelijke en industriële toepassingen. Sanitaire-apparatuur en -technologieën zijn de norm in de sector en werden al geïnstalleerd in duizenden gemeenschappen en industrieën over de hele wereld.

Het merk Sanitaire van Xylem werd opgericht in 1967 en levert oplossingen voor biologische afvalwaterbehandeling voor gemeentelijke en industriële toepassingen. Het uitgebreide aanbod van Sanitaire omvat diffuse beluchting, sequencing batchreactoren (SBR), membraanbioreactoren (MBR), oxidatiesloten, trommelfilters en vooraanstaande besturingselementen voor efficiënte operaties. 

Sanitaire wordt beschouwd als een toonaangevend merk in diffuse beluchting, een proces dat lucht in een vloeistof introduceert en een aerobe omgeving creëert voor de afbraak van organisch materiaal. De brede selectie diffusors, inclusief membraan, keramische en grove luchtbellen, is in de loop van de tijd bewezen met meer dan 22 miljoen geïnstalleerde units wereldwijd. De uitgebreide expertise van Xylem op het gebied van toepassingen is beschikbaar om ervoor te zorgen dat zowel het juiste product wordt geselecteerd als het ontwerp wordt geoptimaliseerd voor betrouwbaarheid op lange termijn en lage eigendomskosten. 

Breedband-beluchtingssystemen van Sanitaire worden gebruikt in toepassingen zoals gritkamers en slib waarvoor verstoppingsvrije, onderhoudsvrije systemen nodig zijn.

Door diffuse beluchting van Sanitaire, Flygt-onderwatermengers en algehele procestoepassing te combineren, naast instrument- en procesbesturing in zowel nieuwe als oudere installaties, levert de Sanitaire Bioloop-oxidatiesloot van Xylem tot 50% betere energie-efficiëntie, en is aan te passen aan een breed stroombereik en belastingscondities. 

Xylem's Sanitaire MBR-proces combineert diffuse beluchting van Sanitaire, Flygt-onderwatermengers en pompen, WTW en MJK-instrumenten en unieke proceskennis met Tier 1-membraanproducten verkrijgbaar op de markt. Het resultaat van dit flexibele biologische ontwerp en de volledige verwijdering van gesuspendeerde vaste stoffen uit het behandelde water door ultrafiltratiemembranen, is een betere effluentkwaliteit om te voldoen aan de vereisten voor lozing. 

De Sanitaire ICEAS Advanced SBR is een biologisch behandelingssysteem met continustroom dat meerdere voordelen biedt ten opzichte van conventioneel geactiveerd slib en andere SBR's door processen, beluchting, bezinking en regeling samen te brengen in een enkele behandelingstank. Het is volledig geautomatiseerd en omvat een volledig geïntegreerd procesontwerp bestaande uit een beluchtingssysteem, ventilators, pompen, mengers, effluent-bezinktanken, bewakings- en regelapparatuur en een uitgebreid procesbesturingssysteem.

De OSCAR-optimalisator van procesprestaties van Sanitaire biedt real-time afvalwaterprocesmeting en -controle om de werking te optimaliseren. Door de bewakingscapaciteit van de meest geavanceerde sondes en regelsystemen voor beluchting en Solids Retention Time (SRT) te combineren, vermindert OSCAR het energieverbruik terwijl het behandelingsproces wordt gestabiliseerd en de effluentkwaliteit wordt behouden. 

;