It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Vedi tutto per UV Systems

Sistema di disinfezione UV serie BX

Discontinued product
  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.
  • Sistema UV compatto per impianti di disinfezione dell’acqua potabile per uso residenziale e industriale
  • Portata massima 2.100 m³/h (13 MGD)
  • Omologazione del Norwegian Veterinary Institute 
  • Lampada Ecoray UV ad alta efficienza e tecnologia per la zavorra
  • Controllo OptiDose - Filosofia di controllo Wedeco di Xylem basato sull'intensità reale che si serve del sensore d’intensità UV omologato ÖNORM
  • ecoTouch - Controllo UV facile da usare con comunicazione SCADA 
  • Sistema di pulizia meccanico, automatico senza sostanze chimiche

Di facile integrazione e manutenzione

Buona parte dell’acqua potabile utilizzata in tutto il mondo viene usata a livello industriale, come acqua di processo per la produzione di cibo, bevande e cosmetici, come anche per il risciacquo e i processi di riciclaggio e per l’acquacoltura. Xylem ha sviluppato per questi processi il sistema compatto BX a raggi UV. Grazie a numerose opzioni disponibili, il sistema a UV Wedeco BX può essere facilmente integrato nei processi di trattamento esistenti.

I sistemi BX a raggi UV sono di facile manutenzione grazie ad uno smontaggio semplice per la pulizia manuale o per il sistema integrato standard di risciacquo. Inoltre l’attrezzatura Wedeco BX può essere eventualmente montata con un sistema automatico di pulizia meccanica che impedisce la formazione di depositi organici e inorganici sui manicotti di protezione al quarzo. Si hanno così meno interruzioni del funzionamento dato che il sistema sostituisce la pulizia manuale dei manicotti al quarzo. Il sistema automatico di pulizia privo di agenti chimici funziona con anelli raschiatori PTFE; questi anelli non vengono danneggiati dai raggi UV.

I reattori possono essere montati sia in senso orizzontale che in senso verticale nelle tubature dell’acqua e sono dotate di una cabina separata. Grazie alla struttura corta a forma di U e Z, nonché ad una direzione di portata variabile, il sistema Wedeco BX può essere facilmente integrato in tubazioni già esistenti.

Inoltre sono disponibili diversi materiali per i serbatoi (HDPE o DUPLEX) rendendo questo sistema anche adatto per la disinfezione di sostanze corrosive.

Efficiente e di facile utilizzo

Per un investimento migliore e per la massima sostenibilità, le unita BX utilizzano alimentatori e lampade UV ad amalgama Ecoray® a bassa pressione e alta produzione Wedeco di Xylem. Utilizzate in abbinamento all’opzione di alimentazione variabile, la tecnologia Ecoray ha come effetto un’eccellente efficienza energetica in tutte le condizioni di funzionamento. Particolarmente in modalità dimmerizzata raggiungono un risparmio energetico fino al 20% rispetto alle tecnologie esistenti.

Inoltre, OptiDose, il controllo in tempo reale con uso di sensori, monitorizza le condizioni di funzionamento compreso il flusso, la trasmissione e l’intensità dei raggi UV. Quindi, con la logica di controllo testata, OptiDose regola il consumo energetico al minimo necessario in modo da soddisfare i requisiti di dosaggio. Non è possibile formulare ipotesi riguardanti i parametri di processo, assicurando risparmio di denaro e una disinfezione perfetta in ogni momento.

Le serie BX Wedeco di Xylem massimizzano la fruibilità dell'operatore con una manutenzione minima. Il controller EcoTouch unifica tutti i segnali del sensore, gli allarmi, la connettività SCADA e il controllo a ciclo chiuso Optidose per un monitoraggio e un controllo più semplice.