It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Energia & Potenza

Generazione di energia verde attraverso le centrali idroelettriche

Da sempre l’essere umano si serve della potenza dell’acua per azionare i macchinari che si trovano nelle segherie, nelle fabbriche tessili e nei mulini. Oggi l’energia idroelettrica rappresenta una fonte energetica verde e rinnovabile. Il 16% dell’energia attualmente prodotta in tutto il mondo è generata dagli impianti idroelettrici.

Flygt fornisce turbine idroelettriche sommergibili del tipo semi-Kaplan. Le operazioni sommergibili, sotterranee sono invisibili e silenziose. Le turbine sommergibili sono estremamente efficienti e affidabili. Non hanno bisogno di albero di trasmissione, accoppiamenti o cuscinetti intermedi. Le turbine idroelettriche Flygt sono state progettate per impianti di piccole dimensioni dove sono importanti la facilità d’installazione e assistenza.

Energia & Potenza Solare
Energia & Potenza Nucleare
Energia & Potenza Idroelettrico
Energia & Potenza Geotermico
Energia & Potenza Carbone
Energy & Power Wind, Wave & Tidal