It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Acquacoltura

Soluzioni avanzate integrate per ogni fase dell’acquacoltura

Xylem collabora da decenni con allevamenti ittici, OEM, integratori, produttori di imbarcazioni per il trasporto di pesce vivo e impianti di lavorazione. Dai sistemi di produzione di pesce al mercato, siamo perfettamente a conoscenza delle sfide che il settore dell’acquacoltura deve affrontare. Per aiutarvi a controllare i costi e migliorare le vostre attività, progettiamo, produciamo e manteniamo una vasta gamma di sistemi per ogni applicazione di acquacoltura.

Centro d’eccellenza a disposizione dei clienti in tutto il mondo

Il nostro centro d’eccellenza per l'acquacoltura ha oltre 40 anni di conoscenza ed esperienza nei sistemi di acquacoltura a ricircolo a terra (SAR), sistemi flow-through e allevamenti a gabbia. In queste applicazioni non esiste niente di più importante dell’acqua.

La qualità dell'acqua sta tuttavia diventando sempre più difficile da mantenere e monitorare. Con l’arrivo di nuovi agenti patogeni, fioriture di alghe più frequenti e pidocchi di mare resistenti ai prodotti chimici utilizzati per il loro trattamento, i rischi per una produzione efficace e una crescita redditizia dell’attività continuano ad aumentare.

Possiamo aiutarvi a trasformare le vostre più grandi sfide in nuove opportunità

Gli ingegneri per la gestione delle acque e gli esperti di acquacoltura di Xylem sviluppano costantemente nuove tecnologie più intelligenti per rendere il vostro lavoro più facile e i vostri rendimenti più alti. Da migliori sistemi idraulici che prevengono i pidocchi di mare, a soluzioni più efficaci per gli agenti patogeni, possiamo aiutarvi a trasformare le vostre più grandi sfide in nuove opportunità.

SAR a terra

Land-based ras_315x200.jpgI Sistemi di Acquacoltura a Ricircolo sono complessi. Con fino al 95% di acqua riciclata, la qualità dell'acqua nei SAR è assolutamente cruciale per garantire condizioni ottimali ed evitare di mettere a rischio la vita di centinaia di migliaia di pesci. 

Xylem offre una gamma di soluzioni per la gestione dell'acqua di ricircolo e delle acque reflue che aiutano garantire RAS sicuri..

 

Prodotto in primo piano: Disinfezione a raggi UV con PE non corrosivo, pompe verticali, pompe sommerse, monitoraggio e controllo, strumentazione


Sistemi di flow-through a terra

Land-based flow_315x200.jpg

Che l'acqua in entrata provenga da un ruscello, lago, fiume o pozzo profondo, in un sistema flow-through continuo a terra il flusso e il movimento dell'acqua sono cruciali. Portate di flusso ottimali assicurano che il fabbisogno respiratorio delle specie sia soddisfatto e che le scorie metaboliche vengano eliminate.

I sistemi di pompaggio di Xylem, affidabili ed efficienti dal punto di vista energetico, proteggono la salute dei pesci e i vostri profitti.


Prodotto in primo piano: Miscelatori, pompe ad aspirazione assiale, strumenti per la qualità dell'acqua


Allevamento in gabbia

Cage-farming_315x200.jpg

In mare aperto o sulla costa, gli allevamenti in gabbia marini presentano una serie di sfide uniche, tra cui malattie, agenti patogeni e parassiti.

Gli esperti per il trattamento delle acque di Xylem collaborano con aziende in grado di proporre costantemente al mercato soluzioni innovative per la progettazione delle gabbie, al fine di fornire soluzioni di pompaggio e trattamento che garantiscano il benessere dei pesci, minimizzandone la mortalità senza l'utilizzo di sostanze chimiche dannose.


Prodotto in primo piano: Pompe a colonna sommerse, strumenti per la qualità dell'acqua, miscelatori


Imbarcazioni per trasporto e lavorazione

Well-and-processing-boats.jpgDurante l’uso di imbarcazioni per il trasporto di pesci vivi, è necessario che vengano mantenuti livelli di igiene ottimale nei pozzi e che vi sia un ricambio regolare dell’acqua. 

Xylem offre attrezzature di pompaggio e un'efficace disinfezione a raggi UV che assicura maggiore sicurezza biologica. Grazie al trattamento dell'acqua di trasporto con i raggi UV, gli agenti patogeni vengono resi inattivi, riducendo il rischio di infezione del carico o dell'ambiente. L’utilizzo dei nostri generatori di ozono per aggiungere ozono all'acqua di mare per la disinfezione è inoltre un modo efficace per mantenere alti livelli di igiene e pulizia nelle vasche.

Prodotto in primo piano: Pompe sommerse, sistemi di ozono, sistemi compatti di disinfezione a raggi UV


Impianti di lavorazione e trattamento dei sottoprodotti

Processing-plants-and-by-product-handling.jpg

In un impianto di lavorazione l'igiene è il fattore più importante. Un trattamento improprio del pesce e cattive condizioni igieniche possono causare non solo perdite di milioni di dollari, ma anche effetti negativi sui membri della comunità e sulla reputazione a lungo termine. 

Xylem offre soluzioni efficaci per il pompaggio e la disinfezione a raggi UV dell'acqua in entrata, sistemi di insilamento per la gestione igienica dei rifiuti e il recupero dei sottoprodotti, soluzioni per la gestione dei fanghi e il trattamento delle acque reflue.

Prodotto in primo piano: Pompe per il trattamento delle acque reflue, sistemi di insilamento, miscelatori adattivi


Stagni e gabbie in rete

Ponds and net pens_315x200.jpgL'allevamento di pesci in stagno è un modo consolidato semplice e poco costoso di allevare pesci. Per gli stagni di piscicoltura commerciale, la fornitura di acqua dolce e un'aerazione efficiente sono elementi importanti per risolvere problematiche legate alla qualità dell’acqua. 

Xylem mette a disposizione pompe per la fornitura controllata di acqua da fiume o canale e sistemi di aria con soffianti e spargitori di bolle fini. L'aerazione dell'acqua non solo aumenta la quantità di ossigeno disponibile per i pesci, ma migliora anche i processi di eliminazione dei rifiuti. Poiché il monitoraggio della qualità dell'acqua è fondamentale, Xylem offre strumenti per la misurazione del flusso dell'acqua, dell'ossigeno disciolto e del pH, oltre che per allertare gli operatori di potenziali problemi.

Prodotto in primo piano: Aeratori a getto, strumenti di monitoraggio, pompe autoadescanti, pompe centrifughe