Sembra che tu risieda in United States ma il sito che hai attualmente selezionato per visitarci è Italy. Vuoi cambiare sito?

Si, grazie! No desidero rimanere in questo sito

Enable high contrast mode
See All UV Systems

Sistema di Trattamento per Disinfezione dell’Acqua Spektron UV

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Request a Proposal

*  Campo obbligatorio
  • Indicato per la disinfezione dell’acqua potabile e le applicazioni industriali con portate nell’ordine di 0,5 a > 4.00 m³/h (2 gmp a > 26 MGD)
  • Prestazioni comprovate dall’analisi biologica in osservanza del UVDGM di USRAP (2006), omologazione DVGW oppure ONORM
  • Lampada Ecoray UV ad alta efficienza e tecnologia per la zavorra
  • OptiDose Control - Filosofia di controllo Wedeco di Xylem basato sull’intensità reale
  • EcoTouch - Controllo UV facile da usare con comunicazione SCADA
  • Sistema di pulizia meccanico, automatico senza sostanze chimiche
  • Sensore d’intensità UV omologato ÖNORM
  • Separatore di flusso OptiCone™

Ampiamente testata e sostenibile

La serie Spektron di Wedeco ha dimostrato di essere molto efficiente dal punto di vista energetico per la disinfezione dell’acqua da bere, l’acqua di processo e gli altri liquidi a trasmittanza UV con oltre 2.000 unità installate in tutto il mondo I sistemi Wedeco Spektron UV di Xylem sono stati collaudati a lungo per soddisfare i requisiti della UV Disinfection Guidance Manual (USEPA’s UVDGM, 2006) della U.S. Environmental Protection Agency e certificati in base alle norme tedesche DVGW e austriache ONORM.

Questa ampia omologzione ha dimostrato le capacità di disinfezione per un’ampia gamma di patogeni che comprendono i parassiti (ad es. Cryptosporidium and Giardia), batteri (ad es. E.coli, salmonella, tifo, vibrio colera, pseudomonas aeruginosa) e virus (ad es. polio, norovirus e rotavirus). Oltre il 99,99% di tutti i patogeni possono essere resi innocui in una frazione di secondo senza modificare il gusto e il colore dell'acqua.

Essendo una soluzione di disinfezione puramente fisica e al 100% priva di agenti chimici, con gli UV non si rischia la formazione di sottoprodotti nocivi, come i trialometani (THM) e gli acidi aloacetici (HAA). Inoltre il sistema automatico di pulizia Spektron funziona senza additivi chimici.

La tecnologia UV è sicura per i tuoi dipendenti, la comunità e l’ambiente. La disinfezione UV elimina i rischi associati all'immagazzinamento in sito e alla manipolazione di sostanze chimiche pericolose, mantenendo il vostro impianto di trattamento e la comunità circostante protetti da perdite accidentali.

Inoltre il sistema OptiDose controllato da sensori monitora le condizioni operative in tempo reale, compreso il flusso, la trasmittanza e intensità UV. Quindi, con la logica di controllo testata, OptiDose regola il consumo energetico al minimo necessario in modo da soddisfare i requisiti di dosaggio. Non è possibile formulare ipotesi riguardanti i parametri di processo, assicurando risparmio di denaro e una disinfezione perfetta in ogni momento.

Alta efficienza e capacità di adattamento

Per un investimento migliore e per la massima sostenibilità, le unità Spektron utilizzano alimentatori e lampade UV ad amalgama Ecoray® a bassa pressione e alta produzione Wedeco. Utilizzate in abbinamento all’opzione di alimentazione variabile, la tecnologia Ecoray ha come effetto un’eccellente efficienza energetica in tutte le condizioni di funzionamento. Particolarmente in modalità dimmerizzata raggiungono un risparmio energetico fino al 20% rispetto alle tecnologie esistenti. La lampada Ecoray 600 Watt (W) ha inoltre una maggiore efficienza energetica rispetto alle lampade più potenti, riducendo ulteriormente i costi energetici. Grazie al basso contenuto di mercurio, le lampade Ecoray sono più stabili e sostenibili - una caratteristica ecologica delle unità Spektron che permette di ridurre l’impatto ambientale.

I sistemi Spektron UV sono disponibili in varie dimensioni (14 x CE, 10 x cUL standard) e quindi permettono di avere una costruzione personalizzata in base alle esigenze dei clienti. Il separatore di flusso brevettato OptiCone permette di ridurre l’impatto della tubazione di aspirazione, semplificando così i requisiti di installazione.

Inoltre, i sistemi possono essere installati sia in orizzontale che in verticale, che con rotazione della flangia di mandata. Con diverse modalità di controllo, tipi di quadro e tipologia di comunicazione SCADA, la serie Spektron è facile da personalizzare per soddisfare i requisiti specifici in loco.

Il sistema Spektron UV Wedeco massimizza la praticità per l’operatore con una manutenzione minima. Il controller EcoTouch unifica tutti i segnali del sensore, gli allarmi, la connettività SCADA e il controllo a ciclo chiuso Optidose per un monitoraggio e un controllo più semplice. Un sistema di pulizia automatico mantiene i manicotti puliti, riducendo ad un minimo la necessità di pulizia manuale e le lampade UV Ecoray vengono fornite con una garanzia di ciclo di vita di 14.000 ore, riducendone notevolmente la manutenzione.