Sembra che tu risieda in United States ma il sito che hai attualmente selezionato per visitarci è Italy. Vuoi cambiare sito?

Si, grazie! No desidero rimanere in questo sito

Gestione Acqua & Rifiuti Nero

Ottimizzazione della gestione dei rifiuti per esperienze marine e RV sicure e confortevoli

In acqua o su strada, la gestione delle acque reflue è una parte fondamentale della vita di tutti i diportisti e gli appassionati di camper. Esistono diversi modi per gestire i rifiuti a bordo, tra cui il ricircolo, il compostaggio e l’incenerimento dei servizi igienici, ma i più comuni sistemi igienici sono collegati ai serbatoi di raccolta. Questi spaziano dalle teste autonome semplici ed economiche ai sistemi più complessi che incorporano più valvole, pompe e tubi flessibili. 

Jabsco è il più grande produttore al mondo di servizi igienici navali per le piccole imbarcazioni e rappresenta lo standard di affidabilità, facilità d’uso e manutenzione. Tutti i nostri servizi igienici possono essere utilizzati su corsi d’acqua interni, fiumi, laghi o sul mare e possono essere installati sopra o sotto la linea dell’acqua. I servizi igienici navali manuali Jabsco si trovano in un numero maggiore di imbarcazioni rispetto a qualsiasi altro marchio e sono stati ulteriormente migliorati con una costruzione più robusta e uno stile raffinato. Grazie al suo design e ai materiali moderni, un WC navale manuale Jabsco è facile da installare e riparare e offre un ottimo rapporto qualità/prezzo. 

Quando si tratta di servizi igienici elettrici, la nostra gamma di prodotti di lusso Lite Flush, Quiet Flush e Deluxe Flush presenta bassi livelli di rumorosità, in modo che gli ospiti che dormono non si disturbino quando si utilizza il servizio igienico. È possibile effettuare il flussaggio con acqua fresca dall'alimentazione dell'imbarcazione o con acqua salata, fluviale o di lago. I WC Jabsco Lite Flush sono dotati di un sistema integrato di pompa di risciacquo e scarico racchiuso in un alloggiamento elegante. I nostri WC della serie Deluxe Flush sono dotati di vaschette per uso domestico con tutti i componenti della pompa nascosti. Inoltre, la nostra linea Quiet Flush presenta una pompa sul retro di una base stretta, che consente di installarla in spazi più stretti. 

Le nostre pompe portatili Flojet per maceratore RV sono progettate per migliorare una delle attività meno desiderabili dell’esperienza RV: lo svuotamento del serbatoio di contenimento. Questa pompa è in grado di gestire sia l’acqua nera che quella grigia, con protezione contro il funzionamento a secco e un raccordo di uscita standard da tre pollici. Sminuzza gli scarti fino a 1/8 pollice per facilitare il pompaggio attraverso un tubo da giardino, consentendo lo svuotamento rapido di un tipico serbatoio da 30 galloni in meno di tre minuti e permettendo lo smaltimento in serbatoi portatili, porte di pulizia o sistemi settici.