It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Pompaggio circolazione

Mantenere il sistema HVAC marino in funzione continuamente

Il riscaldamento centrale e l'aria condizionata di una barca non si limitano a mantenerti fresco nelle umide giornate estive e al caldo durante l'ultima crociera della stagione. Il sistema HVAC attiva e climatizza anche l’aria all’interno della cabina, eliminando gli odori e prevenendo muffe e muffe. 

Xylem offre un’ampia gamma di pompe di circolazione per applicazioni di circolazione a bassa pressione come i sistemi di riscaldamento marino. Progettate per garantire affidabilità e facilità d’uso, queste pompe di circolazione compatte possono essere utilizzate per far circolare l’acqua di raffreddamento riscaldata dal sistema di ricircolo dell’acqua dolce di un motore attraverso i radiatori negli spazi abitativi del serbatoio. 

Le pompe DC brushless con azionamento magnetico Jabsco offrono durata e affidabilità eccezionali, con motori che durano più di 10.000 ore e teste di pompaggio senza tenuta che eliminano qualsiasi possibilità di perdite. In grado di gestire temperature elevate, queste pompe robuste ma semplici sono state progettate per un uso continuo. 

Per i sistemi HVAC ad alta capacità, la nostra linea di pompe di circolazione Jabsco Cyclone offre una soluzione silenziosa e ad alta efficienza. Disponibile nelle versioni a basso e alto volume, il modello Cyclone presenta un robusto corpo in acciaio inossidabile, una girante anti-intasamento ed è conforme a USCG 183.410, ISO 8846 MARINE (Protezione accensione) e ISO 8849 MARINE (Standard pompa di sentina).