It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Pompaggio ballast

Soluzioni per i sistemi di equilibratura dell’acqua per wakeboard e imbarcazioni da sci

Quando ci si diverte su un wakeboard, sugli sci o su un tubo, una veglia più grande creerà una corsa più emozionante e i moderni sistemi di pompaggio dei ballast renderanno facile l’assunzione del peso con serbatoi che si riempiono rapidamente con il semplice tocco di un pulsante. Quindi, quando è il momento di entrare in acqua e divertirsi, si desidera una pompa a zavorra collaudata con un design salvaspazio in grado di gestire l’acqua in modo efficiente attraverso una vasta gamma di prestazioni e dimensioni di recipienti. 

Per decenni, i più noti costruttori di imbarcazioni del mondo si sono affidati alle pompe ballast Jabsco nel mercato delle imbarcazioni da sci e wakeboard. Jabsco è stata la prima azienda a utilizzare pompe a girante flessibile per il pompaggio dei ballast, che rappresentano un’opzione molto più efficiente rispetto alle tradizionali pompe centrifughe non reversibili per pozzi vivi. Oggi, questo marchio di fiducia continua questa tradizione di prestazioni navali robuste e affidabili, soddisfacendo o superando gli standard American Boat & Yacht Council (ABYC) e National Marine Manufacturers (NMMA). 

Con una girante in poliuretano impregnata di olio che può essere facilmente invertita senza danneggiarla, la nostra linea di pompe Ballast Puppy e Ballast King è stata progettata per sostenere e scaricare rapidamente i ballast, mentre i moderni componenti elettronici proteggono la girante dal funzionamento a secco. Disponibile in un’ampia gamma di capacità da 9 GPM a 15 GPM, abbiamo pompe ballast adatte per qualsiasi imbarcazione. 

Prodotti & Servizi Correlati