Úgy néz ki, az országa United States, de az aktuálisan kiválasztott weboldal Hungary. Kíván oldalt váltani?

Igen, kérem. Nem. Maradok a jelenlegi oldalon.

Szennyvízszivattyú-rendszerek

A szennyvíz eljuttatása a tisztítólétesítményekbe

Miután a víz betöltötte számos feladatát, összegyűjtve továbbítani kell a tisztítótelepre, majd megtisztítva vissza kell juttatni a környezetbe. A gyűjtőrendszerben a tisztítótelephez közeledve egyre növekszik a szennyvíz áramlása. Ha a gravitációs áramlás gazdasági vagy műszaki okokból nem lehetséges, akkor átemelőket kell alkalmazni, és a szivattyúk vezérlésével stabil és biztonságos áramlást kell biztosítani a szennyvíztisztító telep felé.

Minél közelebb van a tisztítótelep, annál nagyobb átemelők szükségesek a megnövekedett áramlások kezeléséhez. A kommunális szennyvízhálózat a szennyvíztisztító telep beömlő átemelőjével ér véget. A nyers szennyvíz ezután áthalad a tisztítótelep durvaszűrőin, és megkezdődik a szennyvíztisztítási folyamat.

A szennyvízhálózatokban elterjedt kombinált átemelők a napi szennyvízáramlások mellett a csapadékvizet és a felszíni lefolyásokat is kezelik. Kombinált átemelő tervezésekor a szennyvízhálózat normál ingadozása mellett a viharok miatti maximális beáramlással is számolni kell. E két érték között jelentős eltérés lehet, a maximális beáramlás sebessége jóval meghaladhatja a normál áramlási sebességet.

A szennyvíz szállítása problémát jelenthet, a nagy mennyiségű szerves szilárd anyagot, rongydarabokat és egyéb hulladékanyagot tartalmazó szennyvíz megnehezítheti az átemelők dolgát. A megbízható szivattyúzással szembeni követelmények szigorúak, a szennyvízömlések és -túlfolyások ugyanis károsíthatják a környezetet, környezetvédelmi bírságokhoz vezethetnek. Segíthetnek azonban a Flygt csúcstechnológiás kialakítású átemelői és nehezen kezelhető összetételű szennyvízhez is használható, jól bevált dugulásmentes szivattyúi, amelyekkel a szivattyúzással kapcsolatos valamennyi egyedi igény kielégíthető. 

Termékek Szolgáltatások Márkák Erőforrások
Termékek
Szivattyú tartozékok
Szivattyú tartozékok

A tartozékok kialakítása és kiválasztása megfelel prémium minőségű termékeinknek és alkalm

Szivattyúk
Szivattyúk

Információk, alkalmazási ötletek és műszaki adatok az összes általunk forgalmazott szivatt

Szivattyúvezérlő és felügyelő rendszerek
Szivattyúvezérlő és felügyelő rendszerek

A felügyeleti és vezérlő termékek segítik, hogy állandóan teljesen Önnél maradjon az irány

Szolgáltatások
A Xylemmel együttműködve könnyen kapcsolatba léphet olyan szakemberekkel, akik rendelkeznek a kívánt műszaki projekt tervezéséhez és műszaki leírásához...
A víz és szennyvízkezelő üzemek és az azokat szabályozó rendszerek telepítése és üzembe helyezése mérnöki szakértelmet és szakszerű eljárást igényel. Ez meglehetősen megterhelő lehet, ha az e műveletek végrehajtására rendelkezésre álló források és...
Szűkös források és költségcsökkentő intézkedések végrehajtásakor a vállalatok a költséges javítások és sürgősségi kihívások elkerülésére okos megoldásokat keresnek. A karbantartási költségek szabályozásával a berendezések esetén maximális üzemidő...
Egy bizonyos ponton m inden berendezés igényel karbantartást vagy javítást. Akár váratlan leállással, akár kopó alkatrészek kicserélésével van dolgunk az ütemezett karbantartások során, a Xylem berendezések javításának minden szintjét biztosítjuk –...
Nem kér a riasztáskezelés nyűgéből, de minden problémáról értesülni szeretne, és készen akar állni a megoldásukra? Ellenőrző és felügyeleti...
A növekvő kereslet kielégítése és a jövedelmezőség fenntartása érdekében fontos a víz- és szennyvízkezelő eszközök költséghatékony...
A legtöbb víz- és szennyvízkezelő cégnek csökkentenie kell működési költségeit és a felelősségét. Ugyanakkor kihívást jelenthet forrásokat kijelölni a költségcsökkentési lehetőségek és a kockázatcsökkentési intézkedések meghatározására. Az ilyen...
A víz- és szennyvízkezelésben a termeléskiesés elképzelhetetlen. Ezért fontos gyorsan reagálni akkor, amikor szervizre van szükség, és ekkor azonnal megoldást kell találni. A mérnöki szakértelemhez, cserealkatrészekhez és összetevőkhöz való gyors...
Rövid távú projektek esetén a berendezések megvásárlása meglehetősen költséges beruházás. A kapcsolódó karbantartási, alkatrész-, szervizelési, tárolási és adminisztrációs költségek további terheket jelentenek, könnyen túlléphetik az erre szánt...
A kereslet kielégítése és a jövedelmezőség fenntartása érdekében költséghatékonyan kell működtetni a víz- és szennyvízkezelő eszközöket. A berendezések állapota hatással lehet az üzem hatékonyságára, megbízhatóságára és termelékenységére Ezek...
Ha a Xylem termékeit hozzáértő kezekbe adja, jobban megtérülnek a befektetései. Ön a Xylem termékeit azok megbízhatóságáért, hatékonyságáért és tartósságáért vásárolta Tegyen róla, hogy a legtöbbet kapja vissza ezekből – biztosítson a berendezések...
A víz- és szennyvízkezelő a puszta létükkel nem teremtenek értéket – csupán a használatukkal. Az új berendezésekbe történő beruházással kapcsolatos fontos döntéseket gyakran olyan időben kell meghozni, amely pénzügyi szempontból nem a legalkalmasabb...
Márkák
Flygt
Flygt

Prémium kategóriás termékek és megoldások a víz és szennyvíz mozgatásához és kezeléséhez.

Godwin
Godwin

A teljesen automata önfelszívó szivattyúk széles körben használatosak a víztelenítési alka

Erőforrások

Erőforrások