Tűzoltás

Az automatikus vízpermettel oltó rendszerek megvalósításához megbízható termékek szükségesek. A Xylem az e területen szerzett sokéves tapasztalatainak köszönhetően olyan tűzoltó szivattyúk és kompakt egységek átfogó választékát kínálja, amelyek tesztekkel igazoltan is megfelelnek a legszigorúbb ipari követelményeknek.

A Xylem kínálata tűzoltáshoz

Kompakt tűzoltószivattyú-készletek:

Azonnal telepíthető, UL, FM vagy EN12845 szabványnak megfelelő tűzoltószivattyú-készletek. A nyomásfokozó egységek az emelőmagasságra és az áramlási sebességre vonatkozó követelményektől függően öntöttvasból vagy rozsdamentes acélból készült csigaházzal, osztott házzal vagy többfokozatú szivattyúkkal rendelkeznek.

A tűzoltószivattyú-készlet moduláris felépítése megkönnyíti a telepítést, és lehetővé teszi a konkrét tűzoltó rendszer sajátos igényeinek megfelelő tűzoltási modulok kialakítását. Valamennyi modulhoz választható villany- és dízelmotor is, így a megfelelő konfiguráció és a legmagasabb biztonsági és megbízhatósági szint biztosítható a végfelhasználó számára.

Szivattyúk

Csigaházas, osztott házas, többfokozatú és kútszivattyúk, amelyek megfelelnek az UL- vagy FM-előírásoknak, illetve jóváhagyással rendelkeznek a tűzoltószivattyú-készletekbe való beépítéshez az EN12845 szabványnak megfelelően.