Úgy néz ki, az országa United States, de az aktuálisan kiválasztott weboldal Hungary. Kíván oldalt váltani?

Igen, kérem. Nem. Maradok a jelenlegi oldalon.

Enable high contrast mode

Biogázgyűjtő rendszerek és trágyakezelés

Az alternatív energiatermelés költséghatékonnyá tétele a kereskedelmi termelésben.

A haszonállattartási műveletekben sokáig nehézséget okoztak a trágya- és a folyamatvíz-kezeléssel kapcsolatos kihívások. A mezőgazdasági ágazat hosszú éveken át a szagok semlegesítésére és a környezetminőség védelmére összpontosított, de miután fény derült a szerepére az üvegházhatású gázok termelésében és a klímaváltozásban, új fejlesztések kezdődtek a metánkibocsátás csökkentése érdekében. Az Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatalának (EPA) becslése szerint csupán az USA-ban évente mintegy 2 millió tonna metán szabadul fel a haszonállatok trágyájából, ami az emberi eredetű metánkibocsátásnak körülbelül 8 százalékát teszi ki az országban. Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentése érdekében az Egyesült Államokban, Dél-Amerikában, Kínában és Európában számos nemzeti, regionális, állami és helyi kormányzat vezetett be szabályozásokat és ösztönző intézkedéseket a biogáz-létesítmények fejlesztésének előmozdítására.

Az anaerob rothasztási és biogáz-hasznosítási rendszerek a szagok semlegesítésén, a metángáz kinyerésén és a hasznosítható energia termelésén túl is számos előnyt kínálnak. A nyers trágya mellett a magas tápanyag-, különösen nitrogéntartalmú stabilizált szennyvíz is felhasználható trágyaként. A folyamat során termelődő szilárd anyagok felhasználhatók talajjavításhoz, virágföldként vagy komposztként.
A biogáz-hasznosítási rendszereket anaerob rothasztó és biogázgyűjtő rendszer alkotja. Emellett tüzelőrendszert is tartalmazhatnak, amellyel a biogáz helyszíni eltüzelésével hő, áram vagy meleg víz termelhető. 50–80 százalékos metántartalmának köszönhetően a biogáz tiszta tüzelőanyag. A legtöbb állattenyésztő esetében a biogáz helyi felhasználásával csökkenthető az egyéb energiaforrások használata, így alacsonyabbak a működési költségek. A nagyobb termelők értékesítik az energiát – vagy a földgázszállító vezetékrendszeren keresztül, vagy áram termelésével, a villamosenergia-hálózatra kapcsolódva.

Költségcsökkentés és nagyobb megbízhatóság a Xylem szivattyúival és keverőivel

A rothasztó keverésével fenntartható a folyadék homogenitása, valamint a baktériumeloszlás és a hőmérséklet egyenletessége, továbbá megelőzhető az eltérő hőmérsékletű és sűrűségű rétegek kialakulása, ami hozzájárul a biogáztermelés maximalizálásához. Az anaerob rothasztóban vagy erjesztőben nehéz körülmények uralkodnak. A zord környezeteket jól viselő, robusztus Flygt búvárkeverők éveken át megbízhatóan, a lehető legalacsonyabb életciklusköltséggel szolgálnak.

A Xylem alacsony fordulatszámú Flygt keverői ideálisak a rothasztó környezetében. A nagy átmérőt alacsony fordulatszámmal ötvöző berendezések minimális energiafogyasztással biztosítanak maximális tolóerőt. A több rendelkezésre álló modellnek köszönhetően a Xylem vízépítő mérnökei az anyag tulajdonságainak (szilárdanyag-tartalom), valamint a tartály méretének és alakjának megfelelőn személyre szabott rendszert alakítanak ki a teljes, hatékony és energiahatékony keveréshez.

A Xylem kínálatában a trágyakezelés egyéb fázisaihoz is találhatók Flygt szivattyúrendszerek és keverők. A trágya továbbítása a mezőgazdasági épületekből a tárolóegységekbe, a végső tárolótartályok keverése, illetve a trágyázókocsiba történő átszivattyúzás egyaránt történhet a Xylem megbízható, a rendszerkövetelményeknek megfelelő szivattyújával vagy keverőjével.
A Xylem Flygt szivattyúi és keverői segítségével az állattenyésztők biztonságosan és költséghatékonyan kezelhetik és szállíthatják a trágyát a mezőgazdasági épületből vagy telepről a rothasztóba, a tárolóba és a földre. Környezetvédelem, alacsonyabb működési költségek, egyszerűbb trágyakezelés – ennyivel kínál többet a Xylem.