Úgy néz ki, az országa United States, de az aktuálisan kiválasztott weboldal Hungary. Kíván oldalt váltani?

Igen, kérem. Nem. Maradok a jelenlegi oldalon.

Flygt N-technológiájú szivattyúk

Flygt N-TECHNOLÓGIÁJÚ SZIVATTYÚK

N-3000 SOROZAT

• Kiváló, eltömődésmentes teljesítmény
• Öntisztító, eltömődésmentes járókerekek
• Többcsatornás kialakítás a maximális szennyvízkezelési hatékonyság érdekében
• Tartósan magas hatásfok
• Edzett öntöttvasból, opcionálisan duplex rozsdamentes acélból vagy Hard-Ironból készülő járókerekek

Segítségre van szüksége?

Forduljon szakértőhöz!

Contact an Expert

Whether you would like additional information or are interested in getting a quote, we're here to help.

All fields required.

*  Kötelezően kitöltendő mező
Termék modellek Technológia Esettanulmányok és műszaki leírások
Termék modellek
There are no results that match your search
Technológia

FLYGT N-TECHNOLÓGIÁJÚ SZIVATTYÚK

NEHÉZ SZENNYVÍZSZIVATTYÚZÁSI FELADATHOZ KÖNNYŰ VÁLASZTÁS

A Flygt öntisztító, eltömődésmentes N-szivattyúi innovatív konstrukciók, funkcióik tartósan magas hatásfokot és a legmegbízhatóbb működést garantálják. Ez az alkalmazások széles körében a kapható leginkább megbízható választássá teszi, olyan kemény alkalmazásokban, mint szűretlen szennyvíz, akár 8 százalék szilárd anyagot tartalmazó szennyvíz és iszap. A Flygt N-szivattyúi max. 1000 l/s (16 000 gallon/perc) kapacitással, 1,3-47 kW (1,5-65 LE) motorteljesítménnyel és max. 100 m (330 láb) szívómagassággal rendelkeznek.

Jellemző szennyvíz-alkalmazásokhoz válasszon edzett öntöttvas járókereket, illetve a hosszú szálakat és nehéz szilárd anyagokat tartalmazó legkeményebb alkalmazásokhoz a vágókéses modellt. A Hard-Iron™ járókerekek erősen ajánlottak minden homokot, földet és egyéb dörzsölő anyagokat tartalmazó alkalmazásban valamit tengervízzel kevert szennyvíz esetében is. Különleges alkalmazásokra, mint például erősen korrodáló szennyvíz környezetekben duplex rozsdamentes acél járókerekeket kínálunk.

Esettanulmányok és műszaki leírások

More energy-efficient pump station

UK

Challenge Four high-efficiency 100 kW Flygt N-pumps operating with variable frequency drives (VFDs) deliver a total volume of 0.8 m3/s (12,700 US gpm) and consume 1,000,000 kWh of energy per year....

Részletek

Strategic transfer pump station

UK

Challenge At one of the largest wastewater treatment plants in the Midlands, a strategic pump station was at risk of complete failure and required fast and efficient replacement within the shortest...

Részletek

Bringing pumping efficiency beyond par

UK

England’s Northumbrian Water Ltd (NWL) serves roughly 2.5 million people with water and sewerage services. To better assess its predicted results they conducted a project to measure how much the...

Részletek

Don’t get hot and bothered get N-pumps

NEW ZEALAND

Frequent blockages and the challenges associated with high temperature geothermal environments put extreme demands on this pumping station. A lot of different solutions had been suggested before the...

Részletek

Flygt SmartRun keeps control of the costs

SWEDEN

Built in 2006, the Sigtuna pump station has two Flygt N 3153 HT pumps, originally started via soft starters. In 2011, Xylem installed Flygt SmartRun pump controller on each pump in the Sigtuna...

Részletek