Áttekintés
- Magas hatásfok
- Korrózióálló tulajdonság kiváló
- Kiváló áthaladási tulajdonságok
- Nagy teljesítménysűrűségű motorok
- Robusztus és megbízható
CSATORNÁS JÁRÓKEREKŰ ROZSDAMENTES ACÉL SZIVATTYÚ KORROZÍV KÖZEGHEZ
A Flygt C 3300-as könnyedén továbbítja a korrozív közegeket a kommunális és ipari szennyvízkezelő alkalmazásokban, az alábbi ágazatokban:
- Vegyipar
- Élelmiszer-feldolgozó ipar
- Gyógyszeripar
- Textilipar
Az AISI 329-es rozsdamentes acélból készülő Flygt C 3300-as szivattyú tervezésekor kiemelt szempont volt a maximális megbízhatóság. A berendezés kétcsatornás járókerekének kiváló áthaladási tulajdonságai csökkentik a dugulás veszélyét a járókerék csatornájában. A cserélhető kopógyűrűk közötti keskeny hézag magas hatásfokot biztosít.
ROBUSZTUS ÉS MEGBÍZHATÓ KIALAKÍTÁS
- A szivattyú anyaga ellenálló a 2 és 14 közötti pH-jú folyadékokkal szemben
- A rövid tengelykinyúlásnak köszönhetően kisebb a tengelyelhajlás, valamint hosszabb a tömítések és a csapágyak élettartama
- A duplex rozsdamentes acél tengely maximális szilárdságot és korrózióállóságot kínál
- A motor búvárüzemű használatra készült. Az állórészmagra koncentrálódó hőnek köszönhetően jobbak a hűtési tulajdonságok.
- Öntöttvas. Tartós, strapabíró kivitel.
- Kettős csúszógyűrűs tömítési rendszer. A kétszeres biztonság érdekében a csúszógyűrűs tengelytömítés két egysége egymástól függetlenül működik. Kapható szilícium-karbidból (SiC), korrozív anyagok szivattyúzása esetén.
- Speciálisan szennyvízkezelő alkalmazásokhoz fejlesztett SUBCAB® motorkábel
Vizesgödör (P)
Félstabil búvárszivattyú-telep. A búvárszivattyút kettős vezetőrúdra szerelik fel, ami automatikusan csatlakozik a kiömlőcsőre.
Hordozható (S)
Hordozható búvárszivattyú-telep Hordozható szivattyú a kiömlőcső csatlakoztatására tömlőcsatlakozással vagy karimával
Száraz, függőleges telepítés (T)
Függőleges, állandó, száraz szivattyútelep. A búvárszivattyút száraz aknában telepítik, peremes csatlakozással a szívó és kiömlő csővezetékekhez