Flojet PS Series Oscillating Pump

Áttekintés Specifikációk Iparágak és alkalmazások Dokumentáció és eszközök
Áttekintés

Áttekintés

Termékjellemzők
  • Pump Design: Oscillating Pump 
  • Outlet Port: 1/8” BSP - NPT Optional 
  • Inlet Port: ¼” Hose Barb - BSP/NPT Optional 
  • Coil: Insulation Class II / Thermal Class “F” 
  • Body Material: Polyamide (Brass Optional) 
  • Seal Material: NBR / HNBR 
  • Regulatory: CE, UL, VDE

Performance data:

  • Nominal Voltage: 110 / 230 VAC
  • Liquid Temperature: Maximum 95°F (35°C)
  • Pressure Rating: Up to 19 bar (276 psi)
  • Flow Rating: Up to 1200 cm³/min (0.32 gal/min)

Building on our extensive experience in positive displacement pumps, Flojet’s new PS Series Oscillating pumps provide a compact solution for low flow, high pressure applications.

Applications:

  • Espresso Coffee Makers
  • Floor Care Machines
  • Steam Irons
  • Steam Generators
  • Steam Cleaning Systems
  • Medical Appliances
  • Water Dispensers
  • Air Conditioners
  • Cooling Systems

 

Specifikációk

Specifikációk

Iparágak és alkalmazások

Iparágak és alkalmazások

Javasolt iparágak és alkalmazások

Hidegital-adagolás
Élelmiszer és ital szolgáltatások Hidegital-adagolás
Dokumentáció és eszközök

Dokumentáció és eszközök

Brochure