Ahol a víz és a technológia találkozik
A fémgyártásban nincs helye kompromisszumoknak. A Xylem megbízható, energiahatékony szivattyúmegoldásaival segít megvédeni a kritikus berendezéseket, maximalizálni az üzemidőt és támogatni a fenntarthatóságot
Megbízható vízkezelési megoldások az acél- és fémipar számára
Az acélgyártás az egyik legvízigényesebb ipari folyamat. Egy tipikus acélgyár minden előállított tonna acélra körülbelül 28 m³ vizet vesz fel, míg a tényleges vízfogyasztás alacsonyabb, tonnánként körülbelül 1,6–3,3 m³, mivel a víz mintegy 90%-át kezelik, lehűtik, majd újrahasznosítják vagy visszajuttatják a forrásba. Ennek a víznek a nagy részét hűtő- és keringetőrendszerekben használják fel, ahol a szivattyúk megbízható teljesítménye elengedhetetlen a kritikus berendezések védelméhez és a folyamatos termelés fenntartásához.
Az acél- és fémmegmunkáló üzemek szélsőséges hőmérsékleti körülmények között, folyamatos üzemmódban működnek, miközben a hatékonyságra és a környezetvédelemre vonatkozó követelmények egyre szigorodnak. A hűtő- vagy edzőrendszerek meghibásodásai költséges leállásokhoz, magasabb karbantartási költségekhez és megnövekedett energiafogyasztáshoz vezethetnek.
A Xylem a bevált szivattyútechnológiát mélyreható alkalmazási szakértelemmel ötvözi, hogy segítsen az üzemek szállítóinak, tulajdonosainak, üzemeltetőinek és szervizvállalkozóinak magabiztosan szembenézni ezekkel a kihívásokkal. A Xylem több, mint egy szivattyúgyártó – megbízható partner vagyunk, amely megbízható, energiahatékony és fenntartható vízkezelési megoldásokat szállít igényes ipari környezetek számára.
Miért a Xylem?
- Megbízhatóság – Folyamatos üzemre tervezték, hogy minimálisra csökkentsék a nem tervezett leállásokat.
- Hatékonyság – Az optimalizált hidraulika és a nagy hatékonyságú motorok hozzájárulnak az energiafogyasztás és az üzemeltetési költségek csökkentéséhez.
- Fenntarthatóság – Olyan megoldások, amelyek elősegítik a felelősségteljes vízhasználatot és csökkentik a környezeti hatást.
- Szakértelem – Alkalmazási ismeretek és műszaki támogatás egy ipari vízkezelés terén világszerte elismert szakértőtől.
- Partnerség – Világszerte élvezik az üzemépítők, üzemeltetők és karbantartó vállalkozók bizalmát.
A legnagyobb vízigényű alkalmazások vízzel kapcsolatos kihívásainak kezelése
Hűtés és keringetés
A hűtővíz megbízható keringetése kemencék, öntősorok, hengerlőművek, hőcserélők és egyéb hőmérséklet-érzékeny berendezések esetében. A hatékony hűtés elengedhetetlen a berendezések védelméhez, a stabil termelési feltételek fenntartásához és a termékminőség biztosításához.
Kemencék és hütővíz
Egyenletes áramlás és megbízható teljesítmény a hőkezelési és szabályozott hűtési folyamatokban használt kemencehűtő körök és edzőrendszerek számára. Ezek a nagy igénybevételt jelentő alkalmazások olyan szivattyúkat igényelnek, amelyek nehéz körülmények között is folyamatosan működnek.
Azáltal, hogy ezekre a kulcsfontosságú műveletekre összpontosít, a Xylem bevált megoldásokat kínál, amelyek javítják az üzemidőt, csökkentik az energiafogyasztást és támogatják a fenntartható vízgazdálkodást.
Több, mint egy szivattyú-beszállító
A Xylem több, mint kiváló minőségű szivattyúk gyártója. Tapasztalt partnerként szorosan együttműködünk teljes üzemeket szállító vállalatokkal, EPC-vállalkozókkal, üzemeltetőkkel és karbantartási szakemberekkel, hogy az acél- és fémipar igényeire szabott, megbízható folyadékkezelési megoldásokat nyújtsunk.
A Xylemnél tisztában vagyunk a vízgazdálkodás kritikus szerepével a termelési hatékonyság fenntartásában, a berendezések védelmében és a fenntarthatósági kezdeményezések támogatásában. Akár új létesítményt tervez, akár meglévő rendszereket korszerűsít, akár berendezéseket cserél, a Xylem mind a termékeket, mind a műszaki támogatást biztosítja a hosszú távú teljesítmény biztosítása érdekében.
Vegye fel a kapcsolatot iparági szakértőinkkel!
A megfelelő szivattyúzási megoldást keresi az Ön alkalmazásához? Szakértőink készen állnak arra, hogy segítsenek kiválasztani a projektjéhez legmegfelelőbb megoldást.