It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Hungary. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Újratervezve. Újragondolva. Megerősítve.

"Ha hatékony víztelenítésről van szó, a Flygt nagy teljesítményű szivattyúi valódi erődemonstrációt nyújtanak."

Újratervezve. Újragondolva. Megerősítve.

  Fedezze fel a Flygt 2450-et – A víztelenítés új szintje

  A Xylem mérnöki szakértelmére építve, az új Flygt 2450 az iparág első és egyetlen teljesen merülőképes, magas nyomású szivattyúja, amely leegyszerűsíti az erősen abrazív bányavíz-kezelést.   A Flygt 2400 sorozat legújabb tagjaként – a Flygt 2401 modell mellett – egyedülálló hatékonyságot, teljesítményt és tartósságot nyújt, újradefiniálva a bányavíz-kezelést.

15 perc

A szivattyú hidraulikájának gyors eléréséhez egyszerű karbantartás érdekében

6 000 óra

Ellenőrzések közötti idő, a hosszabb élettartamért

Akár 70%

Magas nyomású hidraulikus hatékonyság, ami példa nélküli szennyezett víz esetén

40+ év

A Flygt megbízhatóságának és tartósságának bizonyítéka

Tapasztalja meg a Flygt 2400 előnyeit

  Forradalmi mérnöki megoldások ma, egyszerűbb üzemeltetés holnap.

  Ha a bányavíz eltávolítása kulcsfontosságú, a Flygt 2450 és 2401 nemcsak hatékonyságot és megtakarítást, hanem egyszerűséget és biztonságot is kínál.   Ezek a szivattyúk lehetővé teszik, hogy a kezelők a termelési célokra koncentráljanak – még a legkeményebb környezetben is.

További információ

Tudjon meg többet a Flygt 2400 sorozat legújabb fejlesztéseiről!

Get in touch with the Flygt team

*  Required Field