Úgy néz ki, az országa United States, de az aktuálisan kiválasztott weboldal Hungary. Kíván oldalt váltani?

Igen, kérem. Nem. Maradok a jelenlegi oldalon.

Sewage Pumps

Red Jacket’s sewage pumps are designed for removal of wastewater from a sealed basin containing solids up to 2 inch diameter. All are submersible and in both manual and automatic models.

60 Hz available in 4/10, 1/2,3/4,1,1-1/2 and 2HP. Capacity as high as 440 GPM and head as high as 80 ft.

SELECTION TOOL

;