Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Voir tout Aeration Equipment

Turbosoufflantes Sanitaire® série MAX

  • est la quantité minimale de commande pour ce produit. Veuillez vérifier la quantité et ajouter à votre panier à nouveau.

Demande de devis

*  Champ obligatoire

Rendement supérieur. Maintenance réduite.

Dans la plupart des stations d’épuration des eaux usées, les soufflantes d’aération constituent le poste de consommation énergétique le plus important. Pourtant, de nombreuses technologies de soufflantes traditionnelles fonctionnent de manière inefficace, nécessitent une maintenance fréquente et peuvent être complexes à installer et à exploiter.

La turbosoufflante Sanitaire série MAX est une soufflante d’aération à grande vitesse et à entraînement direct qui utilise une technologie avancée de paliers à feuille d’air afin d’offrir une efficacité énergétique exceptionnelle, une longue durée de vie et des besoins de maintenance réduits.

Les turbosoufflantes Sanitaire intègrent également une mesure en temps réel du débit d’air grâce à un débitmètre de type Venturi situé au niveau de la bouche d’aspiration, offrant une précision de débit d’air de +/-3 %. Comme le débitmètre est intégré à la soufflante, aucun équipement séparé de mesure du débit d’air n’est nécessaire, ce qui réduit à la fois les coûts d’installation et la complexité du système.

  • Très haute efficacité énergétique – La technologie de moteur synchrone à aimants permanents, associée à une régulation précise de la vitesse, contribue à optimiser les performances tout en réduisant la consommation d’énergie.
  • Fonctionnement silencieux et respectueux de l’environnement – Les paliers à feuille d’air sans contact éliminent le besoin de lubrification à l’huile et réduisent considérablement les vibrations et le bruit.
  • Installation simple de type plug-and-play – Aucun appareil de levage, fondation spéciale ou procédure d’alignement d’arbre n’est requis. Chaque compresseur est testé en usine et prêt pour la mise en service. Maintenance minimale – L’arbre rotatif lévite pendant le fonctionnement, ce qui limite l’usure et prolonge la durée de vie.
  • Maintenance rapide et pratique – La conception modulaire et l’encombrement réduit permettent un accès facile aux points de maintenance.
  • Aucune perte par frottement ou transmission – La roue est directement couplée à l’arbre moteur, ce qui maximise le rendement.
  • Fiabilité intégrée – La technologie des paliers à feuille d’air fonctionne sans systèmes complexes de commande des paliers ni systèmes d’alimentation de secours, et elle est conçue pour gérer en toute sécurité les coupures de courant et les fluctuations de tension.
  • Configuration électrique flexible – Les composants électriques peuvent être séparés de l’enceinte principale afin de contribuer à prolonger la durée de vie de l’équipement dans les environnements à haute température.

Une turbosoufflante produit de l’air comprimé à l’aide d’une roue tournant à grande vitesse. Les conceptions traditionnelles de turbosoufflantes reposent généralement sur des moteurs standards, des réducteurs et des aubages directeurs d’entrée pour atteindre et contrôler des vitesses de fonctionnement élevées, ce qui accroît la complexité du système et les besoins de maintenance.

Les turbosoufflantes Sanitaire adoptent une approche plus avancée. Leur conception à entraînement direct couple une roue de haute précision directement à un moteur synchrone à aimants permanents (PMSM) à grande vitesse, éliminant ainsi le recours aux engrenages et permettant un contrôle précis du débit d’air grâce à un variateur de fréquence (VFD) intégré. La soufflante centrifuge à un étage associe des paliers à feuille d’air de type bump à la pointe de la technologie, une roue de haute précision en alliage d’aluminium, un moteur PMSM permanent à grande vitesse, un VF piloté par onduleur, un contrôleur avancé ainsi qu’un système de refroidissement par air intégré sur la plupart des modèles. Le résultat est une soufflante compacte et écoénergétique, conçue pour un fonctionnement fiable avec peu de maintenance.

Applications

Conçue pour les stations municipales et industrielles de traitement des eaux usées, la turbosoufflante Sanitaire série MAX offre une flexibilité d’application exceptionnelle.

Disponible dans des puissances allant de 10 à 1000 HP (7,5 à 736 kW) et avec des capacités de débit d’air de 175 à 24 000 SCFM (300 à 40 000 m3/h par soufflante), la gamme de turbosoufflantes Sanitaire peut répondre aux besoins en oxygène d’installations desservant environ 5 000 à plus de 1,5 million d’équivalents-habitants* (EH).

Grâce à un large choix de modèles, les systèmes peuvent être dimensionnés avec davantage de précision selon les exigences du procédé, ce qui permet d’éviter les inefficacités et les coûts inutiles liés à des équipements surdimensionnés ou sous-dimensionnés.

Commande plug-and-play des soufflantes d’aération

Pour une efficacité opérationnelle accrue, les turbosoufflantes Sanitaire peuvent également être associées au contrôleur de groupe de soufflantes Sanitaire (BGC). Conçu par les experts Xylem en aération, le Sanitaire BGC sélectionne la combinaison la plus efficace de soufflantes en service, d’appoint et de secours afin de fournir le volume d’air requis. Cette stratégie de commande intelligente contribue à optimiser la consommation d’énergie tout en simplifiant l’exploitation des soufflantes et la gestion du système.

Specifications