It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Rührwerke in einer italienischen Kläranlage können den Energieverbrauch um bis zu 50% senken.

Rührwerke in einer italienischen Kläranlage können den Energieverbrauch um bis zu 50% senken.

Als eine Kläranlage in der Nähe von Florenz, Italien, eine Reihe von Rührwerken ersetzen musste, wandte sie sich an die Experten von Xylem, um die optimale Durchmischungslösung zu finden. Die Kläranlage Publiacqua entschied sich für die neuen Flygt 4530 Rührwerke mit niedriger Drehzahl und hohem Wirkungsgrad, die den Energieverbrauch um bis zu 50 % senken können.

Die Kläranlage Publiacqua in San Colombano bereitet das Abwasser von mehr als 600.000 Menschen auf. Die Anlage, die die Stadt Florenz und acht regionale Gemeinden versorgt, spielt eine entscheidende Rolle bei der Entfernung von Schadstoffen aus dem Abwasser und stellt sicher, dass die Schadstoffkonzentrationen innerhalb der festgelegten Grenzwerte bleiben.

Das Klärwerk, in dem jährlich mehr als 65 Millionen Kubikmeter Abwasser aufbereitet werden, besteht aus drei Anlagen mit 24 Schlammbecken. Jedes Becken benötigt ein Tauchmotorrührwerk, um den Belebtschlamm in der Schwebe zu halten. Die Rührwerke sind von entscheidender Bedeutung, um Ablagerungen zu reduzieren, die die Effizienz des Prozesses beeinträchtigen, und um die Reinigungsintervalle in den Becken zu verlängern.

Als Publiacqua feststellte, dass für eine Reihe von Becken neue Rührwerke benötigt wurden, verglich und testete man verschiedene Marken und Modelle in den Schlammbecken, darunter auch das Rührwerk Flygt 4530 von Xylem.

Effizientes Durchmischen mit niedrigerer Drehzahl und größerem Propeller

Bei Rührwerksprojekten unterstützt Xylem seine Kunden bei der Beurteilung der Beckengeometrie, der Flüssigkeitseigenschaften, der Installationsvorgaben und der geforderten Durchmischung, um das optimale Rührwerk für die jeweilige Anwendung zu finden.

„Die technische Unterstützung und der Kontakt zu Xylem waren hervorragend“, berichtet Simone Caffaz, Verfahrensingenieur und Leiter der Abwasseraufbereitungsanlage in San Colombano. „Außerdem ist Publiacqua an allen neuen Technologien wie dem Flygt 4530 Rührwerk interessiert.“

Das Flygt 4530 war dank seines größeren Propellers und seiner niedrigeren Drehzahl in allen 24 getesteten Becken der eindeutige Sieger in puncto Betriebseffizienz. Das Rührwerk ist die neuste Ergänzung der Flygt Produktpalette innovativer Mischer und Rührwerke. Es ist für den Einsatz in kleinen und mittelgroßen Belebungsbecken sowie in Schlammsammelbecken und Faultürmen vorgesehen, deren Tiefe für einen größeren Propeller ausreichend ist.

„Die mittelgroßen Flight 4530 Rührwerke sind eine ideale Lösung für mittelgroße bis kleine Becken, wie zum Beispiel in der Anlage in San Colombano“, erklärt Clara Rondinini, Mixing Product Manager bei Xylem. „Anstelle von Hochgeschwindigkeitsrührwerken, die oft für diese Beckengröße verwendet werden, haben wir das Flygt 4530 vorgeschlagen. Dieses Rührwerk, das mit niedriger Drehzahl läuft, verbindet hohe Effizienz mit hoher Zuverlässigkeit, was für den Kunden ein wichtiger Faktor war.“

Geringerer Energieverbrauch und einfache Installation

Das Flygt 4530 Rührwerk hat einen dreiflügeligen Edelstahlpropeller mit einem Durchmesser von 1,20 m und einer Propellerdrehzahl von nur 108 U/min. Außerdem verfügt es über einen zuverlässigen IE3-Motor mit Isolationsklasse H und ein zweistufiges Hochleistungsgetriebe, das für eine Betriebsdauer von mehr als 50.000 Stunden ausgelegt ist.

Das Rührwerk bietet eine hohe Schubleistung im Verhältnis zum Stromverbrauch – eine entscheidende Voraussetzung, um Ablagerungen schwebend zu halten. Außerdem reduziert der kontinuierliche und verstopfungsfreie Betrieb sowohl die Betriebs- als auch die Lebenszykluskosten. Im Vergleich zu einem kompakten Hochgeschwindigkeitsrührwerk mit Direktantrieb können die langsam laufenden Flygt Rührwerke den Energieverbrauch um bis zu 50 % senken. 

Xylem installierte zunächst 24 mittelgroße Rührwerke vom Typ Flygt 4530 in der Kläranlage. Die Rührwerke können oft auf demselben Führungsschienensystem wie ein altes Rührwerk installiert werden, was auch in San Colombano der Fall war. Dies ermöglichte eine schnelle und einfache Installation und die Ausfallzeiten wurden auf ein Minimum reduziert. Die ersten 24 Rührwerke waren so erfolgreich, dass später weitere 24 Rührwerke in anderen Becken installiert wurden.