It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Hochkontrastmodus aktivieren
Alle ansehen Laborwassersysteme

Protegra OF 3000

  • ist die Mindestbestellmenge für dieses Produkt. Bitte überprüfen Sie die Menge und fügen Sie den Artikel erneut zum Warenkorb hinzu.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:

Die Protegra OF 3000 ist die größte und leistungsstärkste Umkehrosmoseanlage aus unserer Protegra Serie, montiert auf einem Alu-Rahmengestell (OF: Open Frame). Mit einer Produktwasserleistung von 3000 l/h bei 15°C ist dieses System besonders für anspruchsvolle Industrieanwendungen geeignet.

  • Fliessrate bis 3000 l/h (auf Anfrage bis 4000 l/h)
  • 8“ Hochleistungsmembranen
  • Überwachung durch Gebäudeleittechnik mit Modbus®-Schnittstelle möglich
  • Leistungsstarke Anlage
  • Zentrales Wasserverteilungssystem
  • Servicefreundliches Design, von allen Seiten zugänglich
  • Kontinuierliche Reinwasserproduktion
  • Anschluss an Modbus TCP Gateway möglich

Drei 8“ Hochleistungsmembranmodule in einem GFK-Druckrohr sorgen für die kontinuierliche Reinwasserproduktion, angetrieben von einer Edelstahl-Hochdruckpumpe. Drei Durchfluss-Messturbinen ermitteln Volumenströme des Reinwassers und des Konzentrates. Die Werte aus den Leitfähigkeitsmesspunkten während des gesamten Produktionsvorganges sind u.a. im Bedienfeld der integrierten Steuerung jederzeit ablesbar.

Optional kann ein Modbus TCP Gateway angeschlossen werden, um eine kontinuierliche Datenübertragung an die Gebäudeleitzentrale (GLZ) oder einen Computer zu ermöglichen.

Auf Anfrage ist diese Anlage auch als 4000 l/h Version erhältlich.

  • Protegra OF 3000
  • Protegra OF 4000