It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Laborwassersysteme

Wir wissen, wie wichtig es ist, eine Auswahl von Wasserqualitäten zur Verfügung zu haben – von Wasser geringerer Qualität für einfache Wasch- und Spülzwecke bis hin zu Reinstwasser für die kritischsten Anwendungen in Wissenschaft und Analytik, in denen wir mit menschlicher DNA arbeiten. Letztendlich geht es darum, die ASTM-Standards zu erfüllen oder zu übertreffen.

Laborwassersysteme

  • Ionenaustauscher

    Umweltfreundliche Ionenaustauscher neuester Technologie und höchster Qualität.
  • LaboStar® PRO-Anlagen

    Das LaboStar® PRO-System ist eine kostengünstige Lösung zur Herstellung von analysenreinem Wasser.
  • LaboStar® RO DI-Anlagen

    Die Baureihe LaboStar® RO DI produziert hochwertiges Wasser bei sehr niedrigem Energieverbrauch.
  • Ultra Clear™ RO

    Die Anlage der Ultra Clear™ RO-Serie produziert hochwertiges Wasser bei sehr niedrigem Energieverbrauch.
  • Ultra Clear™ RO DI

    Das System der Ultra Clear™ RO DI-Serie liefert Permeatwasser mit einer Reduzierung des Salzgehalts von ungefähr 98 %.
  • Ultra Clear™ RO EDI

    Die erfolgreiche Anlage der Ultra Clear™ RO EDI-Serie vereint zukunftsweisende Technik und modernes Design.
  • Protegra OF 3000

    Die Protegra OF 3000 ist die größte und leistungsstärkste Umkehrosmoseanlage aus unserer Protegra Serie, montiert auf einem Alu-Rahmengestell...
  • Protegra CS® Pro RO

    Die Protegra CS® Pro RO-Serie ist eine leistungsstarke Reinwasseranlage, die mit Komponenten für einen Rund-um-die-Uhr Betrieb (24/7/365) für bis...
  • Protegra CS® Pro RO EDI System

    Die neueste Umkehrosmose-Wasseraufbereitungstechnologie, die für große Mengen von entionisiertem Wasser für eine Vielzahl von Labor- und...

Wunschliste erstellen

Zur Wunschliste hinzufügen
Select one or more wishlists.

ARTIKEL ERFOLGREICH ZUR WUNSCHLISTE HINZUFÜGT

Item successfully added to new wishlist.
Artikel erfolgreich zur vorhandenen Wunschliste hinzugefügt.