Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Enable high contrast mode
Alle ansehen Laborwassersysteme

Protegra CS® Pro RO EDI System

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:

Die neueste Umkehrosmose-Wasseraufbereitungstechnologie, die für große Mengen von entionisiertem Wasser für eine Vielzahl von Labor- und Industrieanwendungen entwickelt wurde.

  • Leistungsstarke Ionpure® CEDI für industrielle Standardanforderungen
  • Geeignet als zentrales Verteilungssystem
  • Fliessrate bis 1000LPH
  • Hergestellt in Deutschland

Das Protegra CS® Pro RO EDI-System ist eine leistungsstarke Lösung für Anwendungen mit entionisiertem Wasser. Ausgestattet mit branchenführender Umkehrosmose-Technologie und einer leistungsstarken Ionpure® CEDI-Zelle hält das System die Wasserqualität auf dem entsprechend hohen Standard.

Das System ist mit einer typischen Wasserqualität von > 0,07µS/cm ideal für eine Reihe von Labor- und Industrieanwendungen mit Durchflussraten von bis zu 1000 l/h bei 15°C.

Unsere Laborsysteme tragen zur Verbesserung der Betriebsabläufe und zur Senkung der Wartungs- und Betriebskosten bei, indem sie Flexibilität bei der Dimensionierung der Verteilung und Speicherung bieten. Konfigurieren Sie das System so, dass es Ihren Anforderungen entspricht, als alleinstehendes oder zentralisiertes Verteilungssystem, welches Wasser an mehrere Verbrauchsstellen innerhalb des Gebäudes liefert.

Alle Modelle umfassen eine Reihe von Tankgrößen, um unterschiedliche Volumenanforderungen zu erfüllen, sowie die Option eines Entgasungssystems zum Schutz der Ionpure-Zelle. 

  • Fliessrate bis 1000LPH
  • 7 Zoll-HMI Touchscreen Display
  • Optionale LED-Signalleuchte zur visuellen Anzeige des Systemstatus
  • Überwachung durch Gebäudeleittechnik mit Modbus®-Schnittstelle möglich
  • Datenübertragung über USB-Anschluss, MicroSD-Anschluss für Datenaufzeichnung und Firmware-Updates

  • Einfach und sicher hochreines deionisiertes Wasser durch Ionpure® CEDI-Zellentechnologie
  • Anwenderfreundliche Software
  • Geeignet als zentrales Verteilungssystem
  • Geringere jährliche Wartungskosten im Vergleich zu Systemen von Wettbewerbern
  • Servicefreundliches Design, von allen Seiten zugänglich

  • Protegra CS® Pro RO EDI 125 LPH
  • Protegra CS® Pro RO EDI 250 LPH
  • Protegra CS® Pro RO EDI 500 LPH
  • Protegra CS® Pro RO EDI 750 LPH
  • Protegra CS® Pro RO EDI 1000 LPH

Verwandte Produkte