Die Protegra CS® Pro RO-Serie ist eine leistungsstarke Reinwasseranlage, die mit Komponenten für einen Rund-um-die-Uhr Betrieb (24/7/365) für bis zu 1200 l/h gereinigtes Wasser ausgelegt ist mit einer typischen Reinwasserqualität von < 40µS/cm.
Ausgestattet mit branchenführender Umkehrosmose-Technologie und wahlweise integrierter Ionpure® CEDI-Zelle, hält das System die Wasserqualität auf dem entsprechend hohen Standard. Das System muss an einen Tank mit Füllstandsüberwachung für die Regelung der Produktion angeschlossen werden. Hierfür bieten wir eine Reihe von Tankgrößen an. Optional können auch eine LED-Signalsäule und ein integrierbares Modbus TCP Gateway für die Kommunikation, z.B. mit einer Gebäudeleitzentrale, angeschlossen werden.
Konfigurieren Sie das System so, dass es Ihren Anforderungen entspricht, als alleinstehendes oder zentralisiertes Verteilungssystem, welches Wasser an mehrere Verbrauchsstellen innerhalb eines Gebäudes liefert.