It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Kommunales Wasserrecycling und -wiederverwendung

Innovative Lösungen, um den wachsenden kommunalen Wasserbedarf zu decken

Angesichts des zunehmenden Bevölkerungswachstums, der zunehmenden Urbanisierung und der Klimaherausforderungen suchen Kommunen weltweit nach innovativen Möglichkeiten, um Wasserressourcen zu sichern. Die Wasserwiederverwendung entwickelt sich zu einer nachhaltigen, kostengünstigen Lösung, um den wachsenden Anforderungen gerecht zu werden und gleichzeitig die Abhängigkeit von der Frischwasserversorgung zu reduzieren.

Die Wiederverwendung von kommunalem Abwasser hilft Gemeinden

Während Kommunen die nicht-trinkbare Wiederverwendung nutzen, wie Bewässerung, industrielle Prozesse und Grundwasserwiederaufladung, entwickeln sich viele in Richtung der direkten Trinkwasserwiederverwendung (DPR), bei der hoch aufbereitetes Abwasser über die Trinkwasserstandards hinaus gereinigt wird, und der indirekten Trinkwasserwiederverwendung (IPR), bei der aufbereitetes Wasser in einen Umweltpuffer (Grundwasser, Fluss oder Reservoir) eingespritzt wird, bevor es wieder zur Verwendung entnommen wird.

Wie Xylem die Wiederverwendung von kommunalem Wasser unterstützt

Die Aufbereitung von Abwasser zur Wiederverwendung erfordert fortschrittliche, effiziente und skalierbare Prozesse. Xylem bietet maßgeschneiderte Lösungen, die wichtige Aufbereitungstechnologien integrieren und eine hohe Wasserqualität und Energieeffizienz gewährleisten, einschließlich:

  • Fortschrittliche biologische Behandlung – wesentlich für die Entfernung sowohl organischer als auch anorganischer Verunreinigungen vor der weiteren Reinigung.
  • Klarstellung – sowohl kreisförmige als auch rechteckige Klarstellungsgeräte für die Schwerkraftabsetzung von Abwasserfeststoffen.
  • Tertiäre Filtrationslösungen – Titel 22 zertifizierte Ausrüstung, die zur Entfernung von Reststoffen verwendet wird, die nach sekundären Feststoff-Flüssigkeits-Trennprozessen verbleiben.
  • Biologisch aktive Filtration (BAF) – Oxidationsoptimierte Filtration zur Entfernung organischer und anorganischer Verunreinigungen bei gleichzeitiger Verbesserung der Wasserklarheit.
  • Hypochloriterzeugungssysteme vor Ort (OSEC®) – kompaktes System, das eine Natriumhypochloritlösung durch die Elektrolyse von Sole produziert, die nur Wasser, Salz und Elektrizität verwendet.
  • Der fortschrittliche Oxidationsprozess (AOP) – eine maßgeschneiderte nachhaltige Lösung, die zwei oder mehr Prozesse kombiniert, um Hydroxylradikale (OH-Radikale) zu erzeugen, die Mikroschadstoffe oxidieren, wie Pharmazeutika, Körperpflegeprodukte und Industriechemikalien.
  • Ultraviolettes Licht (UV) – ist in der Lage, bekannte Mikroorganismen, Bakterien, Krankheitserreger, Viren und Schimmelpilze ohne den Einsatz von Chemikalien zu inaktivieren
  • Ozonierung – ist eine umweltfreundliche Behandlungsmethode, bei der Schadstoffe, Gerüche, schädliche Substanzen und Mikroorganismen direkt durch Oxidation zerstört werden, ohne schädliche Nebenprodukte oder signifikante Rückstände.
  • Chlorierung – Aufgrund seiner chemischen Eigenschaften und seiner hohen Reaktivität ist Chlor sehr gut für die Desinfektion von Wasser geeignet, indem es Krankheitserreger wie Bakterien, Viren und Protozoen abtötet.
  • Digitale Lösungen – Nutzen Sie Fernüberwachung, Alarme und Datenanalysen für eine proaktive und vorausschauende Wartung.
  • Kombination von Lösungen – Xylem-Experten passen Lösungen auf der Grundlage des gewünschten Ergebnisses, der spezifischen Wiederverwendungsanwendung, des Standorts sowie der lokalen Vorschriften und Statuten an, um die effizienteste und optimale Kombination dieser Technologien sicherzustellen.

Fördern Sie Nachhaltigkeit, reduzieren Sie Kosten und optimieren Sie Ressourcen mit unseren Lösungen zur Wasserwiederverwendung