Aquakultur

Aquakulturlösungen für jede Phase

Bei Xylem arbeiten wir seit Jahrzehnten mit Fischzüchtern, Anlagenbauer, Schiffsherstellern und Verarbeitungsbetrieben zusammen. Von der Aufzucht bis zum Verkauf verstehen wir die Herausforderungen, denen die Aquakulturindustrie gegenübersteht. Um Ihren Betrieb zu verbessern und Kosten zu senken, bieten wir eine breite Palette von Systemen für jede Aquakulturanwendung.

Unser Center of Excellence hilft Kunden weltweit

Unser Aquakultur-Center of Excellence verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Arbeit mit landgestützten Kreislaufanlagen (RAS), Durchflusssystemen und Käfigfarmen. Ein sauberes Wasser ist dabei essenziell. 

Es wird jedoch immer schwierigen eine gute Wasserqualität zu erhalten und zu überwachen. Mit neuen Krankheitserregern, häufigeren Algenblüten und arzneimittelresistenten Fischläusen wird es immer schwieriger eine effektive Produktion und profitables Wachstum zu erreichen.

Wir können Ihnen helfen, Ihre größten Herausforderungen in neue Chancen zu verwandeln

Bei Xylem entwickeln unsere Ingenieure und Aquakultur-Experten laufend neue Technologien, um Ihnen die Arbeit zu erleichtern - und Ihre Erträge zu steigern. Von besseren hydraulischen Systemen zur Verhinderung von Wasserläusen bis hin zu effektiveren Lösungen für Krankheitserreger können wir Ihnen helfen, Ihre größten Herausforderungen in neue Chancen zu verwandeln.

Landgestützte Kreislaufanlagen (RAS)

Land-based ras_315x200.jpg

Rezirkulierende Aquakulturanlagen sind komplex. Da bis zu 95% des Wassers in einem RAS-Betrieb recycelt werden, ist die Wasserqualität absolut entscheidend, um optimale Bedingungen zu gewährleisten und zu verhindern, dass das Leben von Hunderttausenden von Fischen auf dem Spiel steht. 

Xylem bietet eine Reihe von Lösungen für das Wasser- und Abwassermanagement, um einen sicheren Betrieb Ihrer Anlage zu gewährleisten.


Empfohlene Produkte: UV-Desinfektion für korrosive Medien, Vertikale Pumpen, Tauchpumpen, Propellerpumpen, Pumpensteuerungs- und Überwachungssysteme, Mess- und Überwachungsinstrumente

 
Landgestützte Durchflusssysteme

Land-based flow_315x200.jpg

Unabhängig davon, ob das aufgenommene Wasser aus einem Bach, einem See, einem Fluss oder einem Tiefbrunnen stammt, ist die Bewegung des Wassers in einem landgestützten Durchflusssystem von entscheidender Bedeutung. Optimale Durchflussraten stellen sicher, dass der Atmungsbedarf der Fischart gedeckt wird und Stoffwechselabfälle ausgeschwemmt werden.

Die zuverlässigen, energieeffizienten Pumpanlagen von Xylem schützen die Gesundheit der Fische und schaffen ein zuverlässiges Ergebnis.


Empfohlene Produkte: Rührwerke, Spiralgehäusepumpen, Wasserqualitätsmesssysteme, Modulare UV-Desinfektionssysteme


Käfigzucht

Cage-farming_315x200.jpgOb im Gewässer oder an der Küste, Freiwasser-Käfigfarmen bringen ihre einzigartigen Herausforderungen mit sich, darunter Krankheiten, Krankheitserreger und Parasiten.

Die Hydraulikexperten von Xylem sind Partnerschaften mit Unternehmen eingegangen, die Pionierarbeit für die neuesten Innovationen im Käfigdesign geleistet haben, um Pump- und Behandlungslösungen anzubieten, die das Wohlergehen der Fische gewährleisten und die Sterblichkeit ohne den Einsatz schädlicher Chemikalien minimieren.


Empfohlene Produkte: Rohrschachtpumpen, Wasserqualitätsmessgeräte, Rührwerke


Fischtransport-Schiffe

Well-and-processing-boats.jpg

Wenn Schiffe für den Transport von lebenden Fischen eingesetzt werden, müssen die Tanks hygienisch einwandfrei sein und das Transportwasser regelmäßig gewechselt werden. 

Xylem bietet Pumpsysteme und UV- und Ozon Anlagen, die für erhöhte Sicherheit sorgt. Durch die Behandlung des Transportwassers mit UV werden Krankheitserreger abgetötet, wodurch das Infektionsrisiko für die Ladung oder die Umwelt verringert wird. Darüber hinaus ist die Verwendung unserer Ozongeneratoren, mit denen dem Meerwasser Ozon zur Desinfektion zugesetzt wird, eine wirksame Methode, um die Tanks hygienisch und sauber zu halten. 

Empfohlene Produkte: Tauchpumpen, Ozon-Systeme, Kompakte UV-Desinfektionssysteme


Verarbeitungsanlagen und Behandlung von Nebenprodukten

Processing-plants-and-by-product-handling.jpg

Hygiene ist der wichtigste Faktor in einem Verarbeitungsbetrieb. Eine unsachgemäße Handhabung von Fisch und schlechte hygienische Bedingungen können nicht nur Verluste in Millionenhöhe verursachen, sondern auch negative Auswirkungen auf die Umwelt und den langfristigen Ruf haben. 

Xylem bietet effektive Lösungen für das Pumpen und die Desinfektion von Zulaufwasser und Lösungen für die Abwasserbehandlung.

Empfohlene Produkte: Abwasserpumpen, Adaptive Rührwerke

 


Fischteiche

shutterstock_1775080853resized.jpgDie Zucht von Fischen in einem Teich ist eine einfache und kostengünstige Art der Fischzucht und hat eine lange Geschichte. Für kommerzielle Fischzuchtteiche sind die Frischwasserversorgung und eine effiziente Belüftung wichtig, um Wasserqualitätsprobleme zu lösen. 

Xylem liefert Pumpen für die kontrollierte Wasserversorgung aus einem Fluss oder Kanal sowie Luftsysteme mit Gebläsen und Feinblasenverteilern. Die Belüftung des Wassers erhöht nicht nur die Sauerstoffmenge, die den Fischen zur Verfügung steht, sondern verbessert auch die Abfallbeseitigungsprozesse. Da die Überwachung der Wasserqualität von entscheidender Bedeutung ist, bietet Xylem Messgeräte an, die den Wasserfluss, den gelösten Sauerstoff und den pH-Wert messen und die Betreiber vor potenziellen Problemen warnen.

Empfohlene Produkte: Strahlbelüfter, Mess- und Überwachungsinstrumente, Selbstansaugende Pumpen, Zentrifugalpumpen