It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Anaerobes Aufschlusssystem

Energieeffiziente Prozesse zur Umwandlung organischer Abwassersubstanzen in Biogas

Die anaerobe Verdauung ist ein Prozess, bei dem Mikroorganismen organische Stoffe in Abwesenheit von Sauerstoff in Biogas umwandeln. Es handelt sich um einen energieeffizienten Prozess, der typischerweise zur Behandlung von hochfestem Abwasser verwendet wird, das hohe Konzentrationen biologisch abbaubarer organischer Stoffe (gemessen als BOD, COD und/oder TSS) enthält. Ein anaerobes System kann zur Vorbehandlung vor der Einleitung in eine kommunale Abwasseraufbereitungsanlage oder zur Behandlung und Reduzierung von Feststoffen, die im Belebtschlammprozess erzeugt werden, verwendet werden.

Anaerobe Aufschlussverfahren verbrauchen wesentlich weniger Energie, erfordern weniger Chemikalien und verursachen geringere Schlammbehandlungskosten als aerobe Behandlungsoptionen. Darüber hinaus ist das im anaeroben Prozess erzeugte Biogas eine Quelle erneuerbarer Energien, die zur Verdrängung fossiler Brennstoffe wie Öl oder Erdgas oder zur Erzeugung von Elektrizität, Wärme oder heißem Wasser verwendet werden kann.

Xylem bietet ein umfassendes Sortiment an innovativen Produkten und Dienstleistungen für anaerobe Aufschlussprozesse, einschließlich kundenspezifischer Konstruktions-/Baubehandlungssysteme, Pumpen, Rührwerken, Komponenten, Nachrüstungs- und Reha-Dienstleistungen sowie Betriebsmanagementsoftware. Diese Technologien sind ein integraler Bestandteil unseres Portfolios an erneuerbaren Energien.

Anaerobe Aufschlusstechnologien reduzieren die Schlammmenge und produzieren Biogas