Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Biologische Abwasseraufbereitung

Verbesserung der Wasserqualität für alle Abwassertypen mit fortschrittlichen biologischen Aufbereitungslösungen

Die biologische Abwasserbehandlung ist ein wirtschaftliches Mittel, um sowohl organische als auch anorganische Verunreinigungen aus dem Abwasser zu entfernen. Während es häufig zur Behandlung von häuslichem Abwasser verwendet wird, ist es auch für Industrieabfälle wirksam.   

Der Abwasserbehandlungsprozess

Der erste Schritt in einem Abwasserbehandlungsverfahren nutzt primäre oder mechanische Systeme, um große Schwebstoffe und schwimmende Feststoffe aus Rohabwässern zu entfernen. Im nächsten Schritt, der als sekundäre oder biologische Abwasserbehandlung bezeichnet wird, werden hohe Konzentrationen natürlich vorkommender Bakterien im Aufbereitungstank eingeschlossen und mit Protozoen und anderen Mikroben kombiniert, um Belebtschlamm zu bilden. Die Belebtschlammbakterien spalten organische Moleküle in inerte Substanzen auf und erzeugen Abwasser, das für die Ableitung in Flüsse, Seen oder Bäche geeignet ist. 

Arten biologischer Aufbereitungssysteme 

  • Aerobe Prozesse: Benutzt Sauerstoff, um das Wachstum von Mikroorganismen zu fördern, die organische Verunreinigungen aufspalten 
    Beispiele: Aktivschlammsysteme, Oxidationsgräben, rotierende biologische Schaltschütze und SeHAWK® 

  • Anoxischer Prozess: Funktioniert ohne Sauerstoff und verwendet verschiedene Mikroorganismen zur Behandlung von Verunreinigungen 
    Beispiele: Anaerobe Digestoren und Lagunen 

  • Anaerober Prozess: Findet in Umgebungen ohne Sauerstoff statt, in denen bestimmte Mikroorganismen Verunreinigungen abspalten und oft Methan als Nebenprodukt produzieren 
    Beispiele: Wird in Prozessen wie Denitrifikation verwendet 

  • Kombinationsprozess: Einige Systeme verwenden eine Mischung oder aerobe, anoxische und anaerobe Prozesse, um optimale Behandlungsergebnisse zu erzielen 
    Beispiele: Aktivierte Schlammsysteme und Sequenzierungs-Batch-Reaktoren 

Wie wir helfen können

Da die Vorschriften zur Abwasserqualität immer strenger werden, steigt die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Abwasserbehandlungslösungen zusammen mit Methoden zur Reduzierung des Energieverbrauchs und zur Erweiterung der Kapazität in bestehenden Anlagen. Xylem reagiert mit Lösungen, die die Reduzierung des biologischen Sauerstoffbedarfs (BOD), Belüftung, Klärung, Phosphor- und Stickstoffentfernung umfassen, auf sich entwickelnde Abwasserbehandlungsstandards. Wir bieten auch wichtige Innovationen für die gleichzeitige Denitrifikation der Nitrifikation, die Behandlung von Magnetit-Vorschaltgeräten und die biologische Behandlung von Spurenverunreinigungen wie Selen und Schwermetallen. 

Wenn die Anlagenaufbereitungsanlagen das Ende ihrer Nutzungsdauer erreichen, kann Xylem darüber hinaus dazu beitragen, das, was Sie haben, in das zu verwandeln, was Sie benötigen, um die Leistung zu steigern, den Wartungsaufwand zu reduzieren und die Lebensdauer zu verlängern, um die Aufbereitungsanlagen am Laufen zu halten.

Nutzen Sie die Kraft der Natur mit einer fortschrittlichen biologischen Behandlung, die Schadstoffe in sauberes Wasser verwandelt, Energie spart und die Effizienz verbessert