Dans une station d’épuration classique, les compresseurs d’un système d’aération sont les éléments qui consomment le plus d’énergie. Toutefois, les technologies de compresseurs les plus courantes s’avèrent inefficaces. En outre, ces systèmes demandent beaucoup d’entretien et sont compliqués à installer et à exploiter. Le turbocompresseur TurboMAX de Sanitaire (un turbocompresseur à grande vitesse et entraînement direct équipé de la dernière technologie de paliersaérodynamiques offre une longue durée de vie et exige peu d’entretien pour garantir des résultats inégalés et une faible consommation d’énergie. Les turbocompresseurs TurboMAX comprennent également une mesure en temps réel du débit à l’aide d’un débitmètre Venturi à l’entrée côté aspiration avec une précision de +/-3 %. Grâce à l’indicateur de débit d’air intégré, il est inutile d’ajouter un débitmètre supplémentaire.
Un turbocompresseur produit de l’air comprimé à l’aide d’une roue qui tourne à grande vitesse. En général, les turboscompresseurs sont équipés de moteurs et d’engrenages standards pour atteindre des vitesses élevées. Ces systèmes sont plus complexes et exigent beaucoup d’entretien pour le contrôle du débit d’air à l’aide d’aubes incurvées. Les turbocompresseurs à grande vitesse sont équipés d’une roue directement couplée à un moteur synchrone à aimants permanents qui fonctionne à l’aide d’un variateur de fréquence. L’appareil atteint ainsi des vitesses élevées tout en maîtrisant le débit. Le turbocompresseur TurboMAX de Sanitaire est équipé de cette technologie. Il s’agit d’un turbocompresseur monocellulaire centrifuge composé de paliers sans frottement à air de référence, d’une roue en alliage d’aluminium à haute précision, d’un moteur à grande vitesse à aimants permanents, d’un variateur de fréquence, d’un système de commande de qualité supérieure et d’un système de refroidissement d’air adapté à la majorité des dimensions.
Le turbocompresseur TurboMAX de Sanitaire est principalement utilisé pour les installations de traitement par boues activées dans les stations d’épurations des eaux usées municipales et industrielles. Ilest disponible en 13 dimensions (15 à 600 kW) avec des débits de 700 à 41 000 m³/h par compresseur pour satisfaire la demande en oxygène pour des stations de 5 000 à 1,5 million d’équivalent-habitants (EH) et plus. Ce large éventail de modèles offre une plus grande souplesse dans la conception d’un système pour répondre plus précisément à vos besoins sans sur/sous-dimensionner les compresseurs.